ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

5V ロード スイッチ内蔵、USB-C® PD (パワー デリバリ) デバイス向けデュアル USB ビルボード

製品詳細

Function USB2 Type Passive switch Rating Catalog Internal power path 5 V 3 A External power-path control No USB speed (Mbps) 480 Operating temperature range (°C) -10 to 85
Function USB2 Type Passive switch Rating Catalog Internal power path 5 V 3 A External power-path control No USB speed (Mbps) 480 Operating temperature range (°C) -10 to 85
NFBGA (ZBH) 96 36 mm² 6 x 6
  • Port-power switch
    • 5-V, 3-A integrated switch to VBUS
    • Over-current limiter, over-voltage protector
    • Slew-rate control
  • USB low-speed endpoint
    • I2C-update capable billboard strings
    • Integrated USB mux supports two Type-C ports
    • I2C control
  • Power management
    • Power supply from 3.3-V
  • NFBGA package
    • 0.5-mm pitch
    • Through-hole via compatible for all pins
  • Port-power switch
    • 5-V, 3-A integrated switch to VBUS
    • Over-current limiter, over-voltage protector
    • Slew-rate control
  • USB low-speed endpoint
    • I2C-update capable billboard strings
    • Integrated USB mux supports two Type-C ports
    • I2C control
  • Power management
    • Power supply from 3.3-V
  • NFBGA package
    • 0.5-mm pitch
    • Through-hole via compatible for all pins

The TPS65982BB device provides a USB billboard endpoint for USB-PD devices implementing alternate modes. The integrated internal USB multiplexor allows the TPS65982BB to support up to two USB Type-C ports. The TPS65982BB communicates with USB-PD port controllers using an I2C interface to enable the billboard as well as update stored billboard strings. An integrated 5-V load switch provides VBUS protection for an optional USB Type-A port.

The TPS65982BB device provides a USB billboard endpoint for USB-PD devices implementing alternate modes. The integrated internal USB multiplexor allows the TPS65982BB to support up to two USB Type-C ports. The TPS65982BB communicates with USB-PD port controllers using an I2C interface to enable the billboard as well as update stored billboard strings. An integrated 5-V load switch provides VBUS protection for an optional USB Type-A port.

ダウンロード

詳細リクエスト

ご注文可能な TPS65982BB は、Thunderbolt 3 デバイスの設計でのみ動作する設計を採用しています。

包括的な資料が利用可能になりました。 ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65982BB Dual USB Billboard for USB-PD Devices with Integrated 5-V Load Switch データシート (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点