TPS65987D
パワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
データシート
TPS65987D
- USB-IF による PD3.0 認証済みデバイス
- 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
- TID#:1067
- PD2.0 と PD3.0 の比較の記事
- 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
- TPS65987D:完全に構成可能な USB PD デバイス・コントローラ
- 最大 20V/5A のソース / シンク能力
- 代替モードのサポート
- DisplayPort
- 外部 DC/DC 電源、高速データ・マルチプレクサ、その他のペリフェラル・デバイスを GPIO または I2C で制御
- 各種アプリケーションに合わせて TPS65987D を簡単に構成するための GUI ツールTPS65988X-CONFIG
- パワー・マネージメント
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
-
デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
- より詳しいセレクション・ガイドと設計開始に必要な情報については、www.ti.com/usb-c と E2E ガイドをご覧ください。
- 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
- 2 つの内蔵ソースまたはシンク・ロード・スイッチ (20V、5A、25mΩ)
- UL 2367 認証番号:20190107-E169910
- IEC 62368-1 認証番号:US-34617-UL
- 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
- シンクに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、スルーレート制御機能を内蔵
- ソースに構成した場合、両方の 20V/5A パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
- USB Type-C 電力供給 (PD) コントローラ
- 13 本の構成可能な GPIO
- BC1.2 充電対応
- USB PD 3.0 認証済み
- USB Type-C 仕様に準拠
- ケーブルの取り付けと方向の検出
- VCONN スイッチを内蔵
- 物理レイヤおよびポリシー・エンジン
- デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
- 1 つの I2C プライマリまたはセカンダリ・ポート
- 1 つの I2C プライマリ専用ポート
- 1 つの I2C セカンダリ専用ポート
TPS65987D は、 1 つの USB Type-C コネクタのケーブル・プラグおよび方向検出機能を備えたスタンドアロンの USB Type-C コントローラおよび電力供給 (PD) コントローラです。ケーブルを検出すると、 TPS65987D は USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルを検出し、USB PD ネゴシエーションが完了すると、 TPS65987D は適切な電力経路を有効にし、外部のマルチプレクサ用に代替モード設定を構成します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65987D USB3 および代替モード対応ソースおよびシンク・パワー・パス内蔵 USB Type-C® および USB PD コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 9日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点