TPS65994AD
- USB-IF による PD3.0 認証済みデバイス
- 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
- TID#:3495
- PD2.0 vs. PD3.0 (英語) 記事
- 新しい USB PD 設計の認証には PD3.0 シリコンが必要
- TPS65994AD は、全体的に設定可能なデュアル・ポート USB4 および Thunderbolt 4 (TBT4) PD3.0 コントローラ
- このデバイスは USB4 ホストおよびデバイス設計に使用可能
- 産業用拡張温度範囲をサポート
- 各種アプリケーションに合わせてTPS65994AD を簡単に構成するための GUI ツール
- DisplayPort ソース、Thunderbolt、およびユーザーが構成可能な代替モードをサポート
- より詳しいセレクション・ガイドと設計開始に必要な情報については、www.tij.co.jp/usb-c と E2E ガイドをご覧ください。
- 完全に管理されたパワー・パスを内蔵:
- 2 つの 5V、3A、38mΩ ソース・スイッチを内蔵
- UL2367 認証番号:E169910
- IEC62368-1 認証番号:US-34737-M3-UL
- 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
- ソース・パスの過電圧保護、低電圧保護、逆電流保護、および可変電流制限機能を内蔵
- シンク・パスの過電圧保護、低電圧保護、逆電流保護機能を内蔵
- USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
- 10 本の構成可能な GPIO
- USB PD 3.0 認証
- USB Type-C 仕様認証
- ケーブル接続および方向の検出
- VCONN スイッチを内蔵
- デッド・バッテリ Rd を内蔵
- 物理層およびポリシー・エンジン
- デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
- 1 つの I2C プライマリ・ポート
- 2 つの I2C セカンダリ・ポート
TPS65994AD は、PC およびノートPC アプリケーション向けの高集積スタンドアロン・デュアル・ポート USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。 TPS65994AD は、完全に管理されたソース・パスと堅牢な保護機能を統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。 TPS65994AD このデバイスは、インテルと AMD の PC およびノート PC 最終製品リファレンス・デザインに採用されています。このリファレンス・デザインは、この種の設計において本 PD コントローラがシステム・レベルで適切に機能することを保証しています。これにより、システム設計の複雑さが大幅に緩和され、その結果、開発期間を大幅に短縮できます。
Request more information
The EVM user's guide, firmware configuration tool GUI and more information are available. Request now
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65994AD USB4および代替モード対応ソース・パワー・スイッチ内蔵、デュアル・ポート USB Type-C® および USB PD コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 |
アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
ホワイト・ペーパー | A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 3月 25日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65994EVM User Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2020年 11月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | TPS6598x Application Customization Tool (Rev. C) | 2020年 9月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | USB Power Delivery - Compliance Tests (Rev. A) | 2019年 9月 25日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Fast role swap power architecture white paper | 2018年 8月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) | 2018年 7月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65994QFNEVM — TPS65994AD (QFN パッケージ) デュアル ポート USB Type-C® PD (パワー デリバリ) の評価基板
TPS65994QFNEVM (QFN パッケージに対応) は、デュアル ポート USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) アプリケーション向けの包括的なリファレンス デザインです。その結果、ユーザーはさまざまな電力プロファイルと、DisplayPort のような代替モードを策定し、既存の USB Type-C® とパワー デリバリ (PD) システムをデバッグすることができます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010248 — USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) とリドライバのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。