TPS71202-EP
- Dual 250-mA High-Performance RF LDOs
- Adjustable Output Voltage (1.2 V to 5.5 V)
- High PSRR: 65 dB at 10 kHz
- Ultra-Low Noise: 32 µVrms
- Fast Start-Up Time: 60 µs
- Stable with 2.2-µF Ceramic Capacitor
- Excellent Load/Line Transient Response
- Very Low Dropout Voltage: 125 mV at 250 mA
- Independent Enable Pins
- Thermal Shutdown and Independent Current Limit
- Available in Thermally-Enhanced SON Package: 3 mm × 3 mm × 1 mm
- APPLICATIONS
- Cellular and Cordless Phones
- Wireless PDA/Handheld Products
- PCMCIA/Wireless LAN Applications
- Digital Camera/Camcorder/Internet Audio
- DSP/FPGA/ASIC/Controllers and Processors
- SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
(1) Custom temperature ranges available
The TPS71202 low-dropout (LDO) voltage regulator is tailored to noise-sensitive and RF applications. It features dual 250-mA LDOs with ultra-low noise, high power-supply rejection ratio (PSRR), and fast transient and start-up response. Each regulator output is stable with low-cost 2.2-µF ceramic output capacitors and features very low dropout voltages (125 mV typical at 250 mA). The regulator achieves fast start-up times (approximately 60 µs with a 0.001-µF bypass capacitor) while consuming very low quiescent current (300 µA typical with both outputs enabled). When the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than 0.3 µA typical. The regulator exhibits approximately 32 µVrms of output voltage noise with VOUT = 2.8 V and a 0.01-µF noise reduction (NR) capacitor. Applications with analog components that are noise-sensitive, such as portable RF electronics, benefit from high PSRR, low noise, and fast line and load transient features. The TPS71202 is offered in a thin 3-mm × 3-mm SON package and is fully specified from 55°C to 125°C (TJ).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual, 250-mA Output, Ultra-Low Noise, High PSRR, Low Dropout, Linear Regulator データシート (Rev. A) | 2010年 9月 9日 | |||
* | VID | TPS71202-EP VID V6208621 | 2016年 6月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。