ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

パワー・グッドとイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 1.26 Fixed output options (V) 1.26, 1.5, 1.6, 1.8, 2.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 20 Iq (typ) (mA) 0.075 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 1.26 Fixed output options (V) 1.26, 1.5, 1.6, 1.8, 2.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 20 Iq (typ) (mA) 0.075 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCQ) 6 45.89 mm² 6.5 x 7.06 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 出力電流1Aで入力電圧が1.8Vまで動作する低ドロップアウト・レギュレータ
  • 固定出力モデル(1.26V、1.5V、1.6V、1.8V、2.5V)
  • 任意の種類/ 容量の出力コンデンサで安定
  • 全入力電圧範囲、全負荷電流範囲、全温度範囲(TJ = –40°C~125°C)に対する出力電圧公差: ±2%
  • RESET遅延時間200msの電圧監視(SVS)を内蔵
  • 低ドロップアウト電圧:1Aで170mV(TPS72625)
  • 全負荷時210µAの低グランド電流
  • スタンバイ電流:1µA以下
  • UVLO(低入力電圧時誤動作防止)、過熱保護、過電流保護を内蔵
  • 5リードSOT223-5、DDPAK 表面実装パッケージ
  • APPLICATIONS
    • PCIカード
    • モデム・バンクとテレコム・ボード
    • DSP、FPGA、およびマイクロプロセッサ用電源
    • 携帯型、バッテリー駆動アプリケーション
    • 以下の1.26Vコア電圧のDSP用電源
      • TMS320vC5501
      • TMS320vC5502

  • 出力電流1Aで入力電圧が1.8Vまで動作する低ドロップアウト・レギュレータ
  • 固定出力モデル(1.26V、1.5V、1.6V、1.8V、2.5V)
  • 任意の種類/ 容量の出力コンデンサで安定
  • 全入力電圧範囲、全負荷電流範囲、全温度範囲(TJ = –40°C~125°C)に対する出力電圧公差: ±2%
  • RESET遅延時間200msの電圧監視(SVS)を内蔵
  • 低ドロップアウト電圧:1Aで170mV(TPS72625)
  • 全負荷時210µAの低グランド電流
  • スタンバイ電流:1µA以下
  • UVLO(低入力電圧時誤動作防止)、過熱保護、過電流保護を内蔵
  • 5リードSOT223-5、DDPAK 表面実装パッケージ
  • APPLICATIONS
    • PCIカード
    • モデム・バンクとテレコム・ボード
    • DSP、FPGA、およびマイクロプロセッサ用電源
    • 携帯型、バッテリー駆動アプリケーション
    • 以下の1.26Vコア電圧のDSP用電源
      • TMS320vC5501
      • TMS320vC5502

TPS726xxファミリーの1A低ドロップアウト(LDO)リニア・ レギュレータには、最新のDSP、FPGA、およびマイクロコン トローラへの電源供給に一般的に使用される各固定電圧のモデ ルが用意されています。内蔵のスーパーバイザ回路により、出 力がレギュレーション範囲より低下した場合に、アクティブ・ ローのRESET信号が生成されます。コンデンサ無し、または 任意の種類と容量の出力コンデンサを使用できるため、ユーザ が必要な過渡特性に応じて出力容量を調整できます。その結果、 同じ出力電流を供給可能な他のレギュレータと比較して、 TPS726xxファミリーのレギュレータを使用すれば、スタンド アロンの電源ソリューション、またはスイッチ・モード電源用 のポスト・レギュレータを容易に実現できます。

これらのレギュレータは広い入力電圧範囲(1.8V~6V)で動 作し、ドロップアウト電圧が非常に低くなっています(1Aで 170mV)。グランド電流は全負荷時で210µA(標準)、無負荷時 には80µA未満まで低下します。スタンバイ時の電流は1µA以下 です。

最小出力電流の制限を持ち無負荷で使用できないいくつかの レギュレータとは異なり、TPS726ファミリーは出力負荷電流 0mAでも安定して動作します。低ノイズ特性と、高電流動作、 および容易な放熱により、本ファミリーは、テレコム・ボード、 モデム・バンクなどのノイズに敏感なアプリケーションに理想 的です。

TPS726xxファミリーの1A低ドロップアウト(LDO)リニア・ レギュレータには、最新のDSP、FPGA、およびマイクロコン トローラへの電源供給に一般的に使用される各固定電圧のモデ ルが用意されています。内蔵のスーパーバイザ回路により、出 力がレギュレーション範囲より低下した場合に、アクティブ・ ローのRESET信号が生成されます。コンデンサ無し、または 任意の種類と容量の出力コンデンサを使用できるため、ユーザ が必要な過渡特性に応じて出力容量を調整できます。その結果、 同じ出力電流を供給可能な他のレギュレータと比較して、 TPS726xxファミリーのレギュレータを使用すれば、スタンド アロンの電源ソリューション、またはスイッチ・モード電源用 のポスト・レギュレータを容易に実現できます。

これらのレギュレータは広い入力電圧範囲(1.8V~6V)で動 作し、ドロップアウト電圧が非常に低くなっています(1Aで 170mV)。グランド電流は全負荷時で210µA(標準)、無負荷時 には80µA未満まで低下します。スタンバイ時の電流は1µA以下 です。

最小出力電流の制限を持ち無負荷で使用できないいくつかの レギュレータとは異なり、TPS726ファミリーは出力負荷電流 0mAでも安定して動作します。低ノイズ特性と、高電流動作、 および容易な放熱により、本ファミリーは、テレコム・ボード、 モデム・バンクなどのノイズに敏感なアプリケーションに理想 的です。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低入力電圧、1A、スーパーバイザ付き低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2010年 3月 12日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​