ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Dual output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1, 1.2, 1.5, 1.75, 1.8, 1.85, 2.85, 2.95, 3, 3.15, 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 210 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 65 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 230 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Dual output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1, 1.2, 1.5, 1.75, 1.8, 1.85, 2.85, 2.95, 3, 3.15, 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 210 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 65 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 230 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZU) 5 2.02 mm² 1.25 x 1.616 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 超低ドロップアウト電圧:230mV(Typ)(200mA時)
  • 全負荷電流、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の 出力電圧精度
  • 低動作時自己消費電流IQ:50µA(Typ)
  • 工場出荷時のEEPROMプログラムによる0.9V~ 3.6Vの固定出力製品を用意
  • VSETピンによりプリセットされた2値から出力電圧を選択
    • プリセットされる電圧はEEPROMプログラ ミングにより如何なる組み合わせも可能
  • 高い電源リップル除去比(PSRR):65dB(1kHz時)
  • 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
  • 過電流保護と過熱保護機能
  • ウエハーレベルのチップ・スケール・パッケージと 2mm × 2mmのSONパッケージ
  • APPLICATIONS
    • プログラムモードの必要な電源レール
    • 2値の電圧を持つパワー・セーブモード
    • 90nmや65nmのプロセッサでのリーク電流の減少対策
    • 携帯電話、スマートフォン、PDA
    • MP3プレーヤーなどの携帯機器

  • 超低ドロップアウト電圧:230mV(Typ)(200mA時)
  • 全負荷電流、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の 出力電圧精度
  • 低動作時自己消費電流IQ:50µA(Typ)
  • 工場出荷時のEEPROMプログラムによる0.9V~ 3.6Vの固定出力製品を用意
  • VSETピンによりプリセットされた2値から出力電圧を選択
    • プリセットされる電圧はEEPROMプログラ ミングにより如何なる組み合わせも可能
  • 高い電源リップル除去比(PSRR):65dB(1kHz時)
  • 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
  • 過電流保護と過熱保護機能
  • ウエハーレベルのチップ・スケール・パッケージと 2mm × 2mmのSONパッケージ
  • APPLICATIONS
    • プログラムモードの必要な電源レール
    • 2値の電圧を持つパワー・セーブモード
    • 90nmや65nmのプロセッサでのリーク電流の減少対策
    • 携帯電話、スマートフォン、PDA
    • MP3プレーヤーなどの携帯機器

TPS728xxシリーズは2つの電圧レベルの出力を選択可能な 低ドロップアウト・リニア・レギュレータで、2値の出力電圧に 制御が必要な特別なアプリケーションに特化した設計となって います。アプリケーションの例としては、ヒューズ型や電気消 去型メモリのプログラム用、リーク電流等の削減、ナノメー タ・プロセッサの低消費化などが有ります。

VSETピンにより、出荷時にEEPROMにプリセットされた2 つの出力電圧設定から1つを選択します。高精度のバンドギャッ プ電圧とエラーアンプを使用しているため、全負荷電流、全入 力電圧範囲、全温度範囲にわたって3%の出力電圧精度を実現し ています。

超小型のウエハー・スケール・パッケージ(WCSP)と2mm × 2mmのSONパッケージによりTPS728xxシリーズは携帯機器の アプリケーションに適しています。

本製品ファミリーはTJ = –40°C~+125°Cの全温度範囲での動 作が規定されています。

TPS728xxシリーズは2つの電圧レベルの出力を選択可能な 低ドロップアウト・リニア・レギュレータで、2値の出力電圧に 制御が必要な特別なアプリケーションに特化した設計となって います。アプリケーションの例としては、ヒューズ型や電気消 去型メモリのプログラム用、リーク電流等の削減、ナノメー タ・プロセッサの低消費化などが有ります。

VSETピンにより、出荷時にEEPROMにプリセットされた2 つの出力電圧設定から1つを選択します。高精度のバンドギャッ プ電圧とエラーアンプを使用しているため、全負荷電流、全入 力電圧範囲、全温度範囲にわたって3%の出力電圧精度を実現し ています。

超小型のウエハー・スケール・パッケージ(WCSP)と2mm × 2mmのSONパッケージによりTPS728xxシリーズは携帯機器の アプリケーションに適しています。

本製品ファミリーはTJ = –40°C~+125°Cの全温度範囲での動 作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A10 アクティブ イネーブル搭載、300mA、低い VIN (0.75V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ 300-mA, low IQ, LDO regulator in a small-size DSBGA package that supports lower input/output voltages & provides ultra-low dropout

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 200mA 低ドロップアウト リニア・レギュレータ ピン選択により選択可能な 2 値の固定出力電圧 データシート 英語版 PDF | HTML 2010年 2月 24日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート Saving Valuable Board Space with Dynamic Voltage Scaling in Portable Devices 2007年 11月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS728185315EVM267 2007年 10月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS54910 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM181.TSC (663 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS728175295 PSpice Transient Model

SBVM252.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS728180285 PSpice Transient Model

SBVM340.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS728180300 PSpice Transient Model

SBVM109.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS728185295 PSpice Transient Model

SBVM144.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS728285180 PSpice Transient Model

SBVM083.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS728285180 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM182.TSC (34 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS728330180 PSpice Transient Model

SBVM341.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS728330185 PSpice Transient Model

SBVM103.ZIP (33 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZU) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ