TPS748A-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃
- HBM ESD 分類レベル 2
- CDM ESD 分類レベル C4A
- 拡張接合部温度 (TJ) 範囲:
- –40°C ~ +150°C
- 入力電圧範囲:
- IN:VIN + VDO ~6.0V
- BIAS:VOUT + VDO(BIAS)~6.0V
- VOUT 範囲:0.8V ~ 3.6V
- 低いドロップアウト:60 mV (標準値)、(1.5A、VBIAS = 5V 時)
- パワー グッド (PG) 出力により、電源電圧の監視や、他の電源のためのシーケンシング信号の供給が可能
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 2% の精度
- プログラム可能なソフトスタートにより、直線的に電圧が立ち上がるようにスタートアップさせることが可能
- VBIAS により、過渡応答性に優れた低 VIN 動作を実現
- 2.2µF 以上の出力コンデンサで安定動作
- 小型 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 パッケージで供給
TPS748A-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けに使いやすく堅牢な電力管理ソリューションを実現します。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、多くのアプリケーションのシーケンシング要件を満たすソリューションを構成できます。この高い柔軟性を活用できる例として、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ)、DSP (デジタル信号プロセッサ)、および特殊な起動要件を持つ他のアプリケーションがあります。
高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 2% の精度を維持します。本デバイスは 2.2µF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、TJ = –40°C ~ +150°C で仕様が規定されています。TPS748A-Q1 は、小型の 3mm × 3mm VSON-10 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル ソリューション サイズを実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS748A-Q1 プログラマブル ソフトスタート機能付き、車載用 1.5A 低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 8月 22日 |
| 機能安全情報 | TPS748A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025年 5月 21日 | |||
| 製品概要 | Mobileye EyeQ™6H – ディスクリート パワー ツリー | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 12月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS74801EVM-177 — TPS74801 1.5A、0.8V、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板
TPS74801EVM-177 評価基板 (EVM) は、TPS74801 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータを評価するためのプラットフォームです。
TPS74801 は、低消費電力のバイアス電圧 (VBIAS) と電源入力電圧 (VIN) を必要とします。このレギュレータは、最小で 0.8V の出力電圧を供給できます。また、スーパーバイザ回路を内蔵しており、出力電圧がレギュレーション状態 (パワー・グッド:PG) に達したときに、この回路のオープン・ドレイン出力がハイ・インピーダンス状態になります。TPS74801 は最大 1.5A の DC 電流を供給できます。
TPS748A and TPS748A-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。