TPS791
- EN付きの100mA低ドロップアウト・レギュレータ
- 1.8V、3.3V、4.7V、および可変出力電圧製品
- 高PSRR (10kHz時70dB)
- 超低ノイズ(15µVRMS)
- 高速起動時間(63µs)
- 1µFのセラミック・コンデンサで安定動作
- 優れた負荷/ライン過渡応答
- 超低ドロップアウト電圧(全負荷時38mV、TPS79147)
- 5ピンSOT23 (DBV)パッケージ
- TPS792xxはENオプション付き
TPS791は、低ドロップアウト(LDO)/低消費電力のリニア電圧レギュレータであり、電源リップル除去比(PSRR)が高く、超低ノイズ、高速起動、優れたライン/負荷過渡応答を小型のSOT23パッケージで実現しています。出力への小型の1µFセラミック・コンデンサで安定して動作します。TPS791は高度な独自のBiCMOSプロセスを採用して、極めて低いドロップアウト電圧を実現しています(TPS79147で100mA時38mVなど)。高速起動(0.001µFのバイパス・コンデンサを使用した場合に約63µs)を達成しながら、静止電流は極めて低く抑えることができます(標準値170µA)。加えて、スタンバイ・モードでは消費電流が1µA未満まで抑えられます。0.1µFのバイパス・コンデンサを使用することで、TPS79118の出力電圧ノイズは約15µVRMSとなります。高PSRR、低ノイズ、高速応答といった特性は、携帯型のRF電子機器などノイズに敏感なアナログ回路のアプリケーションに最適です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応
TPS76901EVM-127 — SOT23 LDO、5 V~1.8 V、100 mA 出力電源
The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.
TPS76933EVM-127 — TPS76933 5V 入力、3.3V 出力の電源向け、SOT-23 封止、LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS76933EVM-127 評価基板 (EVM) を採用すると、5V 入力から 3.3V 出力への安定化を行うアプリケーションで、SOT-23 封止の LDO である TPS76933 を使用して評価するための使いやすいレイアウトを入手できます。この評価基板 (EVM) は、入力コンデンサと出力コンデンサを搭載しています。
TPS79328EVM — TPS79328 評価モジュール
The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device (...)
TIDA-01576 — 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01013 — DAQ / ワイヤレス・センサ IoT システム向け、低消費電力、低ノイズ 24 ビット・アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン
TIDA-01214 — 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。