イネーブル搭載、500mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 3, 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 33 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.26 Thermal resistance θJA (°C/W) 46.8, 48, 74.0 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 3, 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 33 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.26 Thermal resistance θJA (°C/W) 46.8, 48, 74.0 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCQ) 6 45.89 mm² 6.5 x 7.06 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • イネーブル付き 500mA 低ドロップアウト・レギュレータ
  • 固定および可変 (1.2V~5.5V) のバージョンを利用可能
  • 高 PSRR (50dB、10kHz)
  • 超低ノイズ (33µVRMS、TPS79530)
  • 高速起動時間 (50µs)
  • 1µF のセラミック・コンデンサで安定
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • 低ドロップアウト電圧 (全負荷時 110mV、TPS79530)
  • 6 ピンの SOT-223 および 3mm × 3mm VSON パッケージ
  • イネーブル付き 500mA 低ドロップアウト・レギュレータ
  • 固定および可変 (1.2V~5.5V) のバージョンを利用可能
  • 高 PSRR (50dB、10kHz)
  • 超低ノイズ (33µVRMS、TPS79530)
  • 高速起動時間 (50µs)
  • 1µF のセラミック・コンデンサで安定
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • 低ドロップアウト電圧 (全負荷時 110mV、TPS79530)
  • 6 ピンの SOT-223 および 3mm × 3mm VSON パッケージ

低ドロップアウト (LDO)、低消費電力リニア電圧レギュレータの TPS795 ファミリは、高い電源除去率 (PSRR)、超低ノイズ、高速起動、優れたラインおよび負荷の過渡応答特性を持ち、小型の 6 ピン SOT-223 および 3mm × 3mm の VSON パッケージで供給されます。本ファミリの全製品は、小さな 1µF のセラミック出力コンデンサでも安定して動作します。本ファミリは、極めて低いドロップアウト電圧 (例:110mV、500mA) を実現するため、高度な独自の BiCMOS 製造プロセスを使用しています。各製品は、静止電流がきわめて低い (265µA、標準値) にもかかわらず、高速な起動時間 (約 50µs、0.001µF のバイパス・コンデンサを使用した場合) を達成します。さらに、スタンバイ・モードでは消費電流は 1µA 未満まで減少します。TPS79530 デバイスは、約 33µVRMS の出力電圧ノイズを示します (出力電圧 3V、バイパス・コンデンサ 0.1µF の場合)。高速応答に加えて高 PSRR および低ノイズといった特性は、携帯型高周波電子機器などのノイズに敏感なアナログ部品を使ったアプリケーションに最適です。

 

 

低ドロップアウト (LDO)、低消費電力リニア電圧レギュレータの TPS795 ファミリは、高い電源除去率 (PSRR)、超低ノイズ、高速起動、優れたラインおよび負荷の過渡応答特性を持ち、小型の 6 ピン SOT-223 および 3mm × 3mm の VSON パッケージで供給されます。本ファミリの全製品は、小さな 1µF のセラミック出力コンデンサでも安定して動作します。本ファミリは、極めて低いドロップアウト電圧 (例:110mV、500mA) を実現するため、高度な独自の BiCMOS 製造プロセスを使用しています。各製品は、静止電流がきわめて低い (265µA、標準値) にもかかわらず、高速な起動時間 (約 50µs、0.001µF のバイパス・コンデンサを使用した場合) を達成します。さらに、スタンバイ・モードでは消費電流は 1µA 未満まで減少します。TPS79530 デバイスは、約 33µVRMS の出力電圧ノイズを示します (出力電圧 3V、バイパス・コンデンサ 0.1µF の場合)。高速応答に加えて高 PSRR および低ノイズといった特性は、携帯型高周波電子機器などのノイズに敏感なアナログ部品を使ったアプリケーションに最適です。

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS796 アクティブ イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ P2P in SOT-223 and QFN, higher current
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV755P アクティブ イネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Higher PSRR and lower IQ
TLV758P アクティブ イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Higher PSRR and lower IQ
TPS7A47 アクティブ イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ Higher VIN range, higher current, 31% improved thermal dissipation, much lower noise, much better PSRR
TPS7A90 アクティブ 高精度、500mA、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Much lower noise, improved PSRR, wider VIN range, 30% smaller package, 1% accuracy

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS795 超低ノイズ、高 PSRR、高速 RF、 500mA、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2019年 7月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-SOT223LDO — DEM-SOT223LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、SOT223(DCQ)パッケージ品対応

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS79501DRBEVM — 評価モジュール、TPS79501 シングル出力 LDO

The TPS79501DRBEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS79501 low-dropout (LDO), low-power linear voltage regulator in the DRB (3 x 3mm, SON-8) package.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS79501 PSpice Transient Model

SLVM448.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS79501 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM575.TSC (618 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS79501 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM576.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
回路図

C6455 12Vin Power Design

SLVR320.PDF (362 KB)
回路図

C6455 5Vin Power Design

SLVR321.PDF (358 KB)

多くの TI リファレンス デザインには、TPS795 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCQ) 6 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ