TPS79501-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 500-mA Low-Dropout Regulator With Enable
- High PSRR (50 dB at 10 kHz)
- Ultralow Noise (33 µVRMS, TPS79501-Q1)
- Fast Start-Up Time (50 µs)
- Stable With a 1-µF Ceramic Capacitor
- Excellent Load/Line Transient Response
- Low Dropout Voltage (110 mV at Full Load, TPS79501-Q1)
- APPLICATIONS
- RF: VCOs, Receivers, ADCs
- Audio
- Bluetooth®, Wireless LAN
Bluetooth Is a trademark of Texas Instruments
The TPS79501-Q1 low-dropout (LDO), low-power linear voltage regulator features high power-supply rejection ratio (PSRR), ultralow noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses in a small outline SON package. The device is stable with a small 1-µF ceramic capacitor on the output. The TPS79501-Q1 uses an advanced, proprietary BiCMOS fabrication process to yield extremely low dropout voltages (for example, 110 mV at 500 mA). The device achieves fast start-up times (approximately 50 µs with a 0.001-µF bypass capacitor) while consuming very low quiescent current (265 µA, typical). Moreover, when the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than 1 µA. The TPS79501-Q1 exhibits approximately 33 µVRMS of output voltage noise at 3-V output with a 0.1-µF bypass capacitor. Applications with analog components that are noise-sensitive, such as portable RF electronics, benefit from the high-PSRR and low-noise features, as well as from the fast response time.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Automotive Catalog Single Output LDO, 500mA, Adj.(1.2 to 5.5V), Low Noise, High データシート | 2010年 9月 9日 | |||
回路設計 | Power-supply margining circuit for LDOs using a precision DAC (Rev. A) | 2019年 9月 3日 | ||||
回路設計 | 高精度 DAC を使用した LDO 用電源マージニング回路 | 最新英語版 (Rev.A) | 2019年 2月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00322 — オートモーティブ超音波液面レベル/品質測定、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。