TPS7A20C
- 低出力容量および低インダクタンスで使用した際の高速セトリング
- 低い出力電圧ノイズ:7µVRMS
- ノイズ バイパス コンデンサが不要
- 高 PSRR:58dB (100kHz、20mA 時)
- 超低 IQ:11µA
- 入力電圧範囲:1.6V~6.0V
- 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
- 出力電圧許容誤差:±1.5% (最大値)
- 非常に低いドロップアウト:
- 300mA で 140mV 以下 (VOUT = 3.3V)
- 小さい突入電流
- スマート イネーブルのプルダウン
- 最小 0.47µF の出力コンデンサで安定
- パッケージ:
- 0.616mm × 0.616mm DSBGA
TPS7A20C は、300mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。この LDO は、イメージ センサなどの繊細な負荷に電力を供給するように設計されています。低出力容量およびインダクタンスで使用する場合、本デバイスは低ノイズ、高 PSRR、優れた負荷およびライン過渡性能を実現します。革新的な設計手法を採用した TPS7A20C は、ノイズ バイパス コンデンサを追加しなくても超低ノイズ性能を発揮します。TPS7A20C は、静止電流が小さいという利点も備えており、バッテリ駆動のアプリケーションで有用です。1.6V~6.0V の入力電圧範囲と 0.8V~5.5V の出力電圧範囲はさまざまなアプリケーションに適しています。本デバイスは、負荷、ライン、温度の変化に対して誤差 1.5% 以下の精度を達成するために高精度の基準電圧回路を使用しています。
TPS7A20C は、突入電流を低減させるための内部ソフトスタート回路を備えているため、スタートアップ時の入力電圧の低下を最小限に抑えることができます。このデバイスは小さなセラミック コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。
TPS7A20C はスマート イネーブル入力回路と、内部的に制御されるプルダウン抵抗を備えています。この抵抗は、無効化された状態に LDO を維持します。そのため、EN ピンをプルダウンするための外付け部品は不要です。EN ピンをフローティングのままにしても、LDO は無効化された状態を維持します。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YCK) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。