ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A39

アクティブ

150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output, Dual Output, Dual output, Negative Output, Negative and Positive Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 33 Vin (min) (V) -33 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Noise (µVrms) 15 PSRR at 100 KHz (dB) 56 Iq (typ) (mA) 0.075 Thermal resistance θJA (°C/W) 44 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 238 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Dual Output, Dual output, Negative Output, Negative and Positive Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 33 Vin (min) (V) -33 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Noise (µVrms) 15 PSRR at 100 KHz (dB) 56 Iq (typ) (mA) 0.075 Thermal resistance θJA (°C/W) 44 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Features Enable, Soft start Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 238 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 単一パッケージで正負LDOを実現
  • 広い入力電圧範囲: ±3.3V~±33V
  • 広い出力電圧範囲:
    • 正範囲: 1.2V~30V
    • 負範囲: -30V~0V
  • 出力電流: チャネルごとに150mA
  • 単調な起動時間のトラッキング
  • 高い電源除去率(PSRR)
    • 69dB (120Hz)
    • ≥ 50dB (10Hz~2MHz)
  • 出力電圧ノイズ: 21µVRMS (10Hz~100kHz)
  • バッファリングされた1.2V基準電圧出力
  • 10µF以上の出力コンデンサで安定
  • 単一の正論理イネーブル
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • 3mm×3mmの10ピンWSONパッケージ
  • 低い熱抵抗: RθJA = 44.4℃/W
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • 単一パッケージで正負LDOを実現
  • 広い入力電圧範囲: ±3.3V~±33V
  • 広い出力電圧範囲:
    • 正範囲: 1.2V~30V
    • 負範囲: -30V~0V
  • 出力電流: チャネルごとに150mA
  • 単調な起動時間のトラッキング
  • 高い電源除去率(PSRR)
    • 69dB (120Hz)
    • ≥ 50dB (10Hz~2MHz)
  • 出力電圧ノイズ: 21µVRMS (10Hz~100kHz)
  • バッファリングされた1.2V基準電圧出力
  • 10µF以上の出力コンデンサで安定
  • 単一の正論理イネーブル
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • 3mm×3mmの10ピンWSONパッケージ
  • 低い熱抵抗: RθJA = 44.4℃/W
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃

TPS7A39デバイスは、デュアル、モノリシックの、高PSRR、低ドロップアウト(LDO)正負電圧レギュレータで、最大150mAの電流をソース(およびシンク)できます。レギュレートされた出力は、個別かつ外部的に対称電圧または非対称電圧に調整できるので、シグナル・コンディショニング向けのデュアル・バイポーラ電源として最適です。

TPS7A39の正および負の出力は、起動中、レシオメトリックに相互トラッキングすることで、フローティング状態や、デュアルレール・システムによくあるその他の電源シーケンシングの問題を軽減します。負の出力を最大0Vまでレギュレートできるので、単電源アンプの同相電圧範囲が広くなります。また、TPS7A39は高いPSRR能力を備えており、シグナル・インテグリティを損なうおそれのあるスイッチング・ノイズなどの電源ノイズを排除します。

両方のレギュレータが単一の正論理イネーブル・ピンで制御され、標準デジタル・ロジックとインターフェイスできます。コンデンサ・プログラマブルなソフトスタート機能により、突入電流と起動時間を制御します。高精度出力および出力電圧マージニングの実現や、その他の電源のトラッキングのために、TPS7A39の内部基準電圧を外部基準電圧でオーバーライドできます。また、TPS7A39では基準電圧出力がバッファリングされているので、システム内のその他のコンポーネントの基準電圧として使用できます。

これらの機能により、TPS7A39はオペアンプ、D/Aコンバータ(DAC)、その他の高精度アナログ回路に電源供給するための堅牢でありながら簡易なソリューションを提供します。

TPS7A39デバイスは、デュアル、モノリシックの、高PSRR、低ドロップアウト(LDO)正負電圧レギュレータで、最大150mAの電流をソース(およびシンク)できます。レギュレートされた出力は、個別かつ外部的に対称電圧または非対称電圧に調整できるので、シグナル・コンディショニング向けのデュアル・バイポーラ電源として最適です。

TPS7A39の正および負の出力は、起動中、レシオメトリックに相互トラッキングすることで、フローティング状態や、デュアルレール・システムによくあるその他の電源シーケンシングの問題を軽減します。負の出力を最大0Vまでレギュレートできるので、単電源アンプの同相電圧範囲が広くなります。また、TPS7A39は高いPSRR能力を備えており、シグナル・インテグリティを損なうおそれのあるスイッチング・ノイズなどの電源ノイズを排除します。

両方のレギュレータが単一の正論理イネーブル・ピンで制御され、標準デジタル・ロジックとインターフェイスできます。コンデンサ・プログラマブルなソフトスタート機能により、突入電流と起動時間を制御します。高精度出力および出力電圧マージニングの実現や、その他の電源のトラッキングのために、TPS7A39の内部基準電圧を外部基準電圧でオーバーライドできます。また、TPS7A39では基準電圧出力がバッファリングされているので、システム内のその他のコンポーネントの基準電圧として使用できます。

これらの機能により、TPS7A39はオペアンプ、D/Aコンバータ(DAC)、その他の高精度アナログ回路に電源供給するための堅牢でありながら簡易なソリューションを提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A39 150mA、広いVIN、正負デュアルLDO電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 10月 10日
回路設計 1 個の LDO を使用したデュアル電源オペアンプへの電力供給 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 11日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
技術記事 Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 2018年 10月 9日
技術記事 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018年 9月 13日
技術記事 How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design PDF | HTML 2017年 12月 4日
アプリケーション概要 Dual Bipolar Power-Supply Considerations for Amplifiers 2017年 8月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A39EVM-865 Evaluation Module User's Guide 2017年 7月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A39EVM-865 — TPS7A39 デュアル、150mA、ワイド入力電圧範囲、正負 LDO 電圧レギュレータの評価モジュール

The TPS7A39EVM-865 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A39 150-mA tracking positive/negative low-dropout (LDO) voltage regulator.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A3901 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM711A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A3901 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM712A.ZIP (4 KB) - PSpice Model

多くの TI リファレンス デザインには、TPS7A39 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ