10-pin (DSK) package image

TPS7A9101DSKR アクティブ

高精度、1A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS7A9101DSKR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A9101DSKT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSK) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS7A91 の特徴

  • ライン、負荷、温度の範囲にわたって1.0%の精度
  • 低い出力ノイズ: 4.7µVRMS (10Hz~100kHz)
  • 低いドロップアウト: 1Aで200mV (最大値)
  • 広い入力電圧範囲: 1.4V~6.5V
  • 広い出力電圧範囲: 0.8V~5.2V
  • 高い電源リップル除去(PSRR)
    • DC時に70dB
    • 100kHz時に40dB
    • 1MHz時に40dB
  • 高速な過渡応答
  • スタートアップ時の突入電流の可変制御と、ソフトスタート時の充電電流の選択
  • オープン・ドレインのパワー・グッド(PG)出力
  • 2.5mm×2.5mmの10ピンSONパッケージ

アプリケーション

  • 高速アナログ回路
    • VCO、ADC、DAC、LVDS
  • イメージング: CMOSセンサ、ビデオASIC
  • 試験/測定機器
  • 計測、医療、オーディオ機器
  • デジタル負荷: SerDes、FPGA、DSP

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A91 に関する概要

TPS7A91は低ノイズ(4.7µVRMS)、低ドロップアウト(LDO)の電圧レギュレータで、1Aを供給でき、ドロップアウトは最大でわずか200mVです。

TPS7A91の出力は外付けの抵抗によって0.8V~5.2Vに変更可能です。TPS7A91は広い入力電圧範囲に対応し、最低1.4V、最高6.5Vで動作します。

1%の出力電圧精度(ライン、負荷、温度の変動に対して)と、ソフトスタート機能による突入電流の低減から、TPS7A91は感受性の高い低電圧のアナログ・デバイス(電圧制御発振器(VCO)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、ハイエンド・プロセッサ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FGPA)など)の電源に理想的です。

TPS7A91は、高速度通信、ビデオ、医療、テストおよび計測用途など、ノイズに敏感な部品に電力を供給するよう設計されています。出力ノイズが4.7µVRMSと非常に低く、広帯域のPSRR (1MHzにおいて40dB)を持つため、位相ノイズとクロック・ジッタが最小化されます。これらの機能により、クロッキング・デバイス、ADC、DACの性能が最大化されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A9101DSKT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら