10-pin (DSC) package image

TPS7A9401DSCR アクティブ

1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS7A9401DSCR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS7A94 の特徴

  • 超低出力ノイズ:
    • 0.46µV RMS (標準値、10Hz~100kHz)
  • 高い電源リップル除去 (PSRR):
    • 100Hz 時に 102dB
    • 1kHz 時に 110dB
    • 10kHz 時に 95dB
    • 100kHz 時に 78dB
    • 1MHz 時に 50dB
  • 精度:ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって1% の誤差
  • 低いドロップアウト:150mV/1A
  • 広い入力電圧範囲:1.7V~5.7V
  • 広い出力電圧範囲:0V~5.5V
  • 並列接続による低ノイズ化と大電流化が可能
  • 高速過渡応答
  • 高精度のイネーブルと UVLO
  • プログラム可能な電流制限
  • プログラム可能な PG スレッショルド
  • スタートアップ突入電流の制御が調整可能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • パッケージ:3.00mm × 3.00mm の 10 ピン WSON:
    • JEDEC R θJA:46.1°C/W
    • EVM R θJA:25.6°C/W

TPS7A94 に関する概要

TPS7A94 は、わずか 150mV のドロップアウトで 1A を供給できる超低ノイズ (0.46µV RMS)、低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータです。この小さいドロップアウトは、エラー・アンプの広い帯域幅とあいまって、小さい動作ヘッドルーム (500mV) と大きい出力電流 (750mA) でも非常に大きい PSRR (1kHz で 110dB、1MHz で 50dB) を可能にします。

デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって 0V~5.5V の範囲で調整可能です。入力電圧範囲が広く、最低 1.7V、最高 5.7V での動作がサポートされています。このデバイスには、プログラム可能な電流制限、プログラム可能な PG スレッショルド、および高精度イネーブルが搭載されているため、アプリケーションをより的確に制御できます。

高精度の基準電圧と広帯域幅のトポロジを備えた本デバイスは、簡単に並列接続することで低ノイズと大電流を実現できます。

1% の出力電圧精度 (ライン、負荷、温度の全範囲にわたる) と、ソフトスタート機能により突入電流を低減しているため、このデバイスは敏感なアナログ低電圧デバイスへの電力供給に最適です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら