TPS7B4260-Q1

プレビュー

車載、フィードバック機能搭載、6mV のトラッキング許容差、300mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Tracking Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Rating Automotive Noise (µVrms) 150 Iq (typ) (mA) 0.055 Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 330 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Tracking Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Rating Automotive Noise (µVrms) 150 Iq (typ) (mA) 0.055 Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 330 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 幅広い入力電圧範囲:
    • 絶対最大入力範囲:-40V~+45V
    • 動作範囲:3.3V~40V
  • 出力電圧:
    • 広い動作範囲:2V~40V
    • 出力電圧の柔軟性:分圧器構成で外付け抵抗を使用して、VOUT を基準電圧より高い値または低い値にスケーリング可能
  • 最大出力電流:300mA
  • 非常に厳格な出力トラッキング許容誤差:6mV (最大値)
  • Low ドロップアウト電圧:200 mA 時に 330 mV
  • イネーブル機能と基準電圧機能の組み合わせ
  • 低い静止電流 (軽負荷時):55µA
  • 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
    • COUT 範囲:1µF~100µF
    • ESR 範囲:1mΩ~2Ω
  • 内蔵保護機能:
    • 逆電流保護
    • 逆極性保護
    • 過熱保護
    • グランド / 電源への出力短絡に対する保護
  • HSOIC (DDA) の低熱抵抗 (RθJA = 48°C /W) 8ピン パッケージで利用可能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 幅広い入力電圧範囲:
    • 絶対最大入力範囲:-40V~+45V
    • 動作範囲:3.3V~40V
  • 出力電圧:
    • 広い動作範囲:2V~40V
    • 出力電圧の柔軟性:分圧器構成で外付け抵抗を使用して、VOUT を基準電圧より高い値または低い値にスケーリング可能
  • 最大出力電流:300mA
  • 非常に厳格な出力トラッキング許容誤差:6mV (最大値)
  • Low ドロップアウト電圧:200 mA 時に 330 mV
  • イネーブル機能と基準電圧機能の組み合わせ
  • 低い静止電流 (軽負荷時):55µA
  • 幅広いセラミック出力コンデンサの値全体で安定:
    • COUT 範囲:1µF~100µF
    • ESR 範囲:1mΩ~2Ω
  • 内蔵保護機能:
    • 逆電流保護
    • 逆極性保護
    • 過熱保護
    • グランド / 電源への出力短絡に対する保護
  • HSOIC (DDA) の低熱抵抗 (RθJA = 48°C /W) 8ピン パッケージで利用可能

TPS7B4260-Q1 は、モノリシックの統合型低ドロップアウト (LDO) 電圧トラッカーです。このデバイスは、8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。TPS7B4260-Q1 は、車載環境でオフボード センサに電源を供給するよう設計されています。デバイスの電流定格が 300mA と高いため、単一のデバイスで複数のオフボード センサに同時に電源を供給できる可能性があります。オフボード電力を供給するケーブルで故障が発生するリスクが高いため、このデバイスには、バッテリへの短絡、逆極性、出力からグランドへの短絡、過熱などの故障状態に対する保護機能が内蔵されています。このデバイスは、2 つの双方向 P チャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) を実装するトポロジを採用しています。この PMOS トポロジにより、逆電流の原因となる故障状態から保護するために必要な外付けダイオードが不要になります。このデバイスは、45V (絶対最大定格) までの入力電圧に対応し、車載向けの負荷ダンプ過渡条件に耐えられるように設計されています。

可変入力ピン (ADJ/EN) に印加される基準電圧は、FB ピンのライン、負荷、および温度範囲全体にわたって 6mV (最大値) の非常に厳しい公差でトラッキングされます。この厳しいトラッキングにより、TPS7B4260-Q1 は、最大 300mA の負荷に対して高精度で電源電圧を供給できます。リファレンス電圧は、ADJ/EN ピンに直接接続するか、ADJ/EN ピンの外付け抵抗デバイダを使用して最低 2V まで降圧できます。出力電圧は、FB ピンを OUT ピンに直接接続することで、ADJ/EN ピンの電圧 (± トラッキング許容誤差) と等しくするか、FB と OUT ピンとの間に抵抗分圧器を使用してより高い値に昇圧できます。

TPS7B4260-Q1 は、ADC の基準電圧に対する効果的なバッファとして機能し、この電圧 (またはそのスケーリングされた電圧) を長いケーブルで安全に送信して、オフボード センサに電力を供給します。センサがレシオメトリックで、出力が ADC によってサンプリングされる場合、TPS7B4260-Q1 の説明した機能により、センサ測定の信頼性と精度の大幅な向上が可能になります。

ADJ/EN 入力ピンを Low に設定することで、TPS7B4260-Q1 はスタンバイ モードに切り替わり、LDO の静止電流消費を 3.8µA 未満に低減できます。

TPS7B4260-Q1 は、モノリシックの統合型低ドロップアウト (LDO) 電圧トラッカーです。このデバイスは、8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。TPS7B4260-Q1 は、車載環境でオフボード センサに電源を供給するよう設計されています。デバイスの電流定格が 300mA と高いため、単一のデバイスで複数のオフボード センサに同時に電源を供給できる可能性があります。オフボード電力を供給するケーブルで故障が発生するリスクが高いため、このデバイスには、バッテリへの短絡、逆極性、出力からグランドへの短絡、過熱などの故障状態に対する保護機能が内蔵されています。このデバイスは、2 つの双方向 P チャネル金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) を実装するトポロジを採用しています。この PMOS トポロジにより、逆電流の原因となる故障状態から保護するために必要な外付けダイオードが不要になります。このデバイスは、45V (絶対最大定格) までの入力電圧に対応し、車載向けの負荷ダンプ過渡条件に耐えられるように設計されています。

可変入力ピン (ADJ/EN) に印加される基準電圧は、FB ピンのライン、負荷、および温度範囲全体にわたって 6mV (最大値) の非常に厳しい公差でトラッキングされます。この厳しいトラッキングにより、TPS7B4260-Q1 は、最大 300mA の負荷に対して高精度で電源電圧を供給できます。リファレンス電圧は、ADJ/EN ピンに直接接続するか、ADJ/EN ピンの外付け抵抗デバイダを使用して最低 2V まで降圧できます。出力電圧は、FB ピンを OUT ピンに直接接続することで、ADJ/EN ピンの電圧 (± トラッキング許容誤差) と等しくするか、FB と OUT ピンとの間に抵抗分圧器を使用してより高い値に昇圧できます。

TPS7B4260-Q1 は、ADC の基準電圧に対する効果的なバッファとして機能し、この電圧 (またはそのスケーリングされた電圧) を長いケーブルで安全に送信して、オフボード センサに電力を供給します。センサがレシオメトリックで、出力が ADC によってサンプリングされる場合、TPS7B4260-Q1 の説明した機能により、センサ測定の信頼性と精度の大幅な向上が可能になります。

ADJ/EN 入力ピンを Low に設定することで、TPS7B4260-Q1 はスタンバイ モードに切り替わり、LDO の静止電流消費を 3.8µA 未満に低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B4260-Q1 トラッキング許容誤差 6mV、車載用、300mA、40V、電圧トラッキング LDO データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 3月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRKRLDOEVM-119 — 汎用 LDO (低ドロップアウト) トラッカー レギュレータの評価基板

汎用低ドロップアウト (LDO) トラッカー レギュレータ評価基板 (EVM) は、TI のトラッカー LDO (希望の電圧 Vadj を外部から入力し、希望電圧に非常に近い安定化出力電圧を供給するトラッキング LDO) デバイスの動作と性能を評価するために使用できます。外部部品取り付け用のパッドや、寄生成分の影響を最小限に抑えて測定できるように最適化済みのオンボード負荷過渡回路を実装しています。この評価基板 (EVM) は、DDA と D の各パッケージに封止した各種トラッカー LDO に対応します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ