TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS7H2211 は、シングル チャネル eFuse (追加機能付き FET ロード スイッチを内蔵) で、逆電流保護、過電圧保護を備え、突入電流を最小化するために立ち上がり時間が設定可能な、ソフト スタートになっています。このデバイスは、4.5V~14V の入力電圧範囲で動作し、最大 3.5A の連続電流をサポートする P チャネル MOSFET を内蔵しています。
このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。過電圧保護およびソフト スタートは、OVP および SS ピンを使って、少数の外付け部品でプログラム可能です。TPS7H2211 は、放熱性能向上のための露出したサーマル パッド付きセラミックおよび樹脂製パッケージで供給されます。QML 5962R1822001VXCでは、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。-SEP バリアント V62/23609 では、VID (Vendor Item Drawing) を利用できます。
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7H2211EVM は、宇宙用エンハンスド製品であるシングル eFuse TPS7H2211 の動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、並列または冗長の eFuse など、カスタマイズ構成のテストに使用できます。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
TVS diode recommendation tool
Initial release of TVS diode recommendation tool.