ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS7H2211-SP

アクティブ

耐放射線特性、QMLV と QMLP、4.5V ~ 14V 入力、3.5A eFuse

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 54 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 14 Vabsmax_cont (V) 16 Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Overvoltage protection, Reverse current blocking always, Soft-start, Thermal shutdown Rating Space Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -55 to 125 Function Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 54 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 14 Vabsmax_cont (V) 16 Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Overvoltage protection, Reverse current blocking always, Soft-start, Thermal shutdown Rating Space Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -55 to 125 Function Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
CFP (HKR) 16 105.6 mm² 11 x 9.6 DIESALE (KGD) See data sheet HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 100krad (Si) まで、累積線量 (TID) 特性を評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):100krad(Si)
  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の線エネルギー付与 (LET) に対する耐性= 75MeV-cm2/mg*
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の LET に対する耐性 = 75MeV-cm2/mg*
  • シングル チャネル eFuse を内蔵
  • 入力電圧範囲:4.5V~14V
  • 低いオン抵抗 (RON):25℃、VIN = 12V で最大値 60mΩ
  • 最大連続スイッチ電流:3.5A
  • 制御入力スレッショルドが低いため、 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を設定可能 (ソフト スタート)
  • 逆電流保護 (RCP)
  • 過電圧保護 (OVP)
  • 内部電流制限 (ファスト トリップ)
  • サーマル シャットダウン
  • サーマル パッド付きのセラミックおよびプラスチック パッケージ
  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
  • 100krad (Si) まで、累積線量 (TID) 特性を評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):100krad(Si)
  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の線エネルギー付与 (LET) に対する耐性= 75MeV-cm2/mg*
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の LET に対する耐性 = 75MeV-cm2/mg*
  • シングル チャネル eFuse を内蔵
  • 入力電圧範囲:4.5V~14V
  • 低いオン抵抗 (RON):25℃、VIN = 12V で最大値 60mΩ
  • 最大連続スイッチ電流:3.5A
  • 制御入力スレッショルドが低いため、 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を設定可能 (ソフト スタート)
  • 逆電流保護 (RCP)
  • 過電圧保護 (OVP)
  • 内部電流制限 (ファスト トリップ)
  • サーマル シャットダウン
  • サーマル パッド付きのセラミックおよびプラスチック パッケージ
  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能

TPS7H2211 は、シングル チャネル eFuse (追加機能付き FET ロード スイッチを内蔵) で、逆電流保護、過電圧保護を備え、突入電流を最小化するために立ち上がり時間が設定可能な、ソフト スタートになっています。このデバイスは、4.5V~14V の入力電圧範囲で動作し、最大 3.5A の連続電流をサポートする P チャネル MOSFET を内蔵しています。

このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。過電圧保護およびソフト スタートは、OVP および SS ピンを使って、少数の外付け部品でプログラム可能です。TPS7H2211 は、放熱性能向上のための露出したサーマル パッド付きセラミックおよび樹脂製パッケージで供給されます。QML 5962R1822001VXCでは、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。-SEP バリアント V62/23609 では、VID (Vendor Item Drawing) を利用できます。

TPS7H2211 は、シングル チャネル eFuse (追加機能付き FET ロード スイッチを内蔵) で、逆電流保護、過電圧保護を備え、突入電流を最小化するために立ち上がり時間が設定可能な、ソフト スタートになっています。このデバイスは、4.5V~14V の入力電圧範囲で動作し、最大 3.5A の連続電流をサポートする P チャネル MOSFET を内蔵しています。

このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。過電圧保護およびソフト スタートは、OVP および SS ピンを使って、少数の外付け部品でプログラム可能です。TPS7H2211 は、放熱性能向上のための露出したサーマル パッド付きセラミックおよび樹脂製パッケージで供給されます。QML 5962R1822001VXCでは、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。-SEP バリアント V62/23609 では、VID (Vendor Item Drawing) を利用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7H2201-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5V ~ 7V 入力、6A eFuse 7-V eFuse in identical package that is 6-A capable with additional protection features

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H2211-SP および TPS7H2211-SEP 放射線耐性保証 (RHA)、 14V、3.5A eFuse データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 3月 27日
* 放射線と信頼性レポート Single-Event-Effects Test Report of the TPS7H2211-SP Load Switch (Rev. A) 2023年 12月 6日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H2211-QMLP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report PDF | HTML 2023年 12月 6日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H2211-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2021年 11月 8日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H2211-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2021年 10月 18日
* SMD TPS7H2211-SP SMD 5962-18220 2021年 9月 2日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
設計ガイド 耐放射線特性、宇宙用バッテリ管理システム (BMS) のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 8日
アプリケーション概要 DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. B) PDF | HTML 2024年 10月 23日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
証明書 TPS7H2211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 21日
アプリケーション・ノート Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H2211EVM-CVAL Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 8月 6日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
技術記事 Simplifying radiation-hardened power-supply design with eFuses PDF | HTML 2020年 7月 14日
アプリケーション・ノート Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
アプリケーション・ノート Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies 2020年 4月 30日
技術記事 4 trends in space-grade power management PDF | HTML 2020年 2月 12日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
技術記事 When failure isn’t an option: power up your next satellite with integrated functio PDF | HTML 2019年 4月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H2211EVM — 宇宙用エンハンスド製品、4.5V ~ 14V 入力、3.5A ロード スイッチと eFuse の評価基板

TPS7H2211EVM は、宇宙用エンハンスド製品であるシングル eFuse TPS7H2211 の動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、並列または冗長の eFuse など、カスタマイズ構成のテストに使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP 4.5V ~ 14V 入力、3.5A ロード・スイッチおよび eFuse の評価基板

TPS7H2211EVM-CVAL は、TPS7H2211-SP 向けの評価基板 (EVM) です。この基板はロード・スイッチの動作を可能にするほか、搭載済みの逆電流保護機能と過電圧保護機能をテストすることができます。また、立ち上がり時間が構成可能なので、TPS7H2211-SP の突入電流を最小化 (ソフト・スタート) できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7H2211-SP PSpice Transient Model

SLVMDN6.ZIP (27 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H2211-SP PSpice Worst-Case Analysis (WCA) Model

SLVMDQ4.ZIP (24 KB) - PSpice Model
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKR) 16 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ