TPS7H6005-SEP
- Radiation Performance:
- Radiation-hardness-assurance (RHA) up to total ionizing dose (TID) of 100krad(Si)
- Single-event transient (SET), single-event burnout (SEB), and single-event gate rupture (SEGR) immune to linear energy transfer (LET) = 75MeV-cm2/mg
- Single-event transient (SET) and single-event functional interrupt (SEFI) characterized up to LET = 75MeV-cm2/mg
- 1.3A peak source, 2.5A peak sink current
- Two operational modes:
- Single PWM input with adjustable dead time
- Two independent inputs
- Selectable input interlock protection in independent input mode
- Split outputs for adjustable turn-on and turn-off times
- 30ns typical propagation delay in independent input mode
- 5.5ns typical delay matching
- Plastic packages outgas tested per ASTM E595
- Available in military temperature range (–55°C to 125°C)
The TPS7H60x5 series of radiation-hardness-assured (RHA) gallium nitride (GaN) field effect transistor (FET) gate drivers is designed for high frequency, high efficiency, and high current applications. The series consists of the TPS7H6005 (200V rating), TPS7H6015 (60V rating), and the TPS7H6025 (22V rating). Each of these devices has a 56-pin HTSSOP plastic package, and availability in both the QMLP and Space Enhanced Plastic (SEP) grades. The drivers feature adjustable dead time capability, small 30ns propagation delay and 5.5ns high-side and low-side matching. These parts also include internal high-side and low-side LDOs which ensure a drive voltage of 5V regardless of supply voltage. The TPS7H60x5 drivers all have split-gate outputs, providing flexibility to adjust the turn-on and turn-off strength of the outputs independently.
The TPS7H60x5 drivers feature two control input modes: independent input mode (IIM) and PWM mode. In IIM each of the outputs is controlled by a dedicated input. In PWM mode, two complementary outputs signals are generated from a single input and the user can adjust the dead time for each edge.
The gate drivers also offer user configurable input interlock in independent input mode as anti-shoot through protection. Input interlock disallows turn-on of both outputs when both inputs are on simultaneously. The user has the option to enable or disable this protection in independent input mode, which allows the driver to be used in a number of different converter configurations. The drivers can also be utilized for both half-bridge and dual-low side converter applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7H60x5-SP and TPS7H60x5-SEP Radiation-Hardness-Assured Half Bridge GaN FET Gate Drivers データシート | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7H6005EVM — TPS7H6005-SEP の評価基板
TPS7H6005 の評価基板は、TPS7H6005-SEP ゲート ドライバの動作を提示します。デフォルトでは、この評価基板は TPS7H60XX-SP デバイスの PWM モードとの組み合わせで動作するように設定済みです。このモードでは、1 つのスイッチング信号の入力を受け入れ、補完信号を内部生成します。この設定を、このデバイスの IIM モード (独立入力モード) に変更することもできます。こちらのモードでは 2 つの出力が互いに独立して動作します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。