TPS81256
- 4MHz動作時に91%の効率
- 2.5V~5.5Vの広いVIN範囲
- VOUT = 5.0V、VIN ≥3.3VでIOUT ≥550mA
- 固定出力電圧: 5.0V
- 合計DC電圧精度: ±2%
- 消費電流: 43µA
- クラス最高のラインおよび負荷過渡
- VIN ≥ VOUTの動作をサポート
- 低リップルの軽負荷PFMモード
- シャットダウン時に負荷を完全に切断
- サーマル・シャットダウンおよび過負荷保護機能
- 1mm未満の薄型のソリューション
- 合計ソリューション・サイズ < 9mm2
- 9ピンのMicroSiPパッケージ
TPS81256デバイスは完全なMicroSiP DC/DC昇圧電源ソリューションで、バッテリ駆動の携帯アプリケーションを対象としています。スイッチング・レギュレータ、インダクタ、入出力コンデンサがパッケージに内蔵されています。小さな出力コンデンサを追加するだけで、設計が完了します。
TPS81256は、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に最適化された、高周波数の同期整流昇圧DC/DCコンバータを基礎としています。
このDC/DCコンバータはレギュレートされた4MHzのスイッチング周波数で動作し、負荷電流が小さいときはパワーセービング・モードの動作に移行して、負荷電流の全範囲にわたって高効率を維持します。
PFMモードでは、軽負荷動作時の静止電流が43µA (標準値)に低下し、バッテリ駆動時間が延長されます。TPS81256は低消費電力のアプリケーションを意図しており、リチウムイオン・バッテリの電圧範囲の全体にわたって3Wを超える出力電力を供給できます。シャットダウン・モードでの入力電流は1µA未満(標準値)なので、バッテリ駆動時間を最大化できます。
TPS81256は外付け部品の数が最小限なので、9mm2未満の非常に小型のソリューションを実現できます。このソリューションは小型(2.6mm×2.9mm)、薄型(1.0mm)のBGAパッケージに封入されており、標準的な表面実装機器による自動組み立てに適しています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS81256EVM-121 — TPS81256EVM-121 評価モジュール
The TPS81256EVM-121 enables test and evaluation of Texas Instruments' TPS81256 devices, a series of 4.5-MHz, step-up DC-DC converters. This user's guide includes EVM specifications, a schematic diagram, a bill of materials, and board layout images. The TPS81256 device is an ideal power-supply (...)
TPS81256 TINA-TI Transient Reference Design
TPS81256 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-00554 — Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
USIP (SIP) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点