TPS92074
- Controlled Reference Derived PFC
- Digital 50/60 Hz Synchronization
- Constant LED current operation
- Single Winding Magnetic Configurations
- Low Typical Operating Current
- Fast Start-up
- Overvoltage Protection
- Feedback Short-Circuit Protection
- Wide Temperature Operation Range
- Low BOM Cost and Small PCB Footprint
- Patent Pending Digital Architecture
- 8-Pin SOIC and 6-Pin TSOT Available
The TPS92074 is a hybrid power factor controller (PFC) optimized for driving LED lighting solutions. The device monitors the converter rectified AC waveform using an internal, low-power, digital controller. The controller and DAC generate a synchronized triangular reference to regulate the output current. By allowing for some variation in the LED current over a line cycle and maintaining a regulated overall average current, high power factor solutions can be achieved.
Using a constant off-time control, the solution achieves low component count, high efficiency and inherently provides variation in the switching frequency. This variation creates an emulated spread spectrum effect easing the converters EMI signature and allowing a smaller input filter.
The TPS92074 also includes standard features: current limit, overvoltage protection, thermal shut-down, and VCC undervoltage lockout, all in packages
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Non-Isolated, Buck PFC LED Driver with Digital Reference Control データシート | 2013年 7月 26日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点