ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

TPS923651

アクティブ

アナログ調光と PWM 調光のオプション、65V、2A、昇圧 / 昇降圧 LED ドライバ

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Boost, Buck-Boost Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 5.5 Iout (max) (A) 2 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fast load transient support, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Boost, Buck-Boost Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 5.5 Iout (max) (A) 2 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fast load transient support, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog Number of channels 1 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
  • LED は、コモン カソード接続に対応
  • 300mΩ MOSFET を内蔵:
    • 標準電流制限 (1.6A / 3.2A)
    • スイッチング周波数 (400kHz / 1MHz)
  • 高度な調光オプション:
    • アナログ調光 (200:1)
    • 高速 PWM 調光 (パルス幅 50ns)
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED の断線 / 短絡保護
    • スイッチング FET の断線 / 短絡保護
    • 外部部品の障害保護
    • サイクル単位の電流制限
    • サーマル シャットダウン
  • パッケージ:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
  • 広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
  • LED は、コモン カソード接続に対応
  • 300mΩ MOSFET を内蔵:
    • 標準電流制限 (1.6A / 3.2A)
    • スイッチング周波数 (400kHz / 1MHz)
  • 高度な調光オプション:
    • アナログ調光 (200:1)
    • 高速 PWM 調光 (パルス幅 50ns)
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED の断線 / 短絡保護
    • スイッチング FET の断線 / 短絡保護
    • 外部部品の障害保護
    • サイクル単位の電流制限
    • サーマル シャットダウン
  • パッケージ:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583

TPS92365x ファミリは、4.5V〜65V の広い入力電圧範囲に対応した 1A/2A 非同期降圧 LED ドライバです。ローサイド NMOS を内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このデバイスは、コモン カソード接続および単層 PCB もサポートしています。スイッチング周波数は 400kHz または 1MHz に設定します。

TPS92365x ファミリは、DIM 入力ピンを使用して単純な High 信号と Low 信号を構成することで、PWM 調光をサポートしています。TPS92365x ファミリは、DIM 入力ピンを使用してアナログ電圧信号を構成することで、アナログ調光をサポートしています。このデバイスは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングにより、高速 PWM 調光を可能にし、高い調光比を実現します。

TPS92365x ファミリは、LED の断線と短絡、スイッチング FET の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。

TPS92365x ファミリは、4.5V〜65V の広い入力電圧範囲に対応した 1A/2A 非同期降圧 LED ドライバです。ローサイド NMOS を内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このデバイスは、コモン カソード接続および単層 PCB もサポートしています。スイッチング周波数は 400kHz または 1MHz に設定します。

TPS92365x ファミリは、DIM 入力ピンを使用して単純な High 信号と Low 信号を構成することで、PWM 調光をサポートしています。TPS92365x ファミリは、DIM 入力ピンを使用してアナログ電圧信号を構成することで、アナログ調光をサポートしています。このデバイスは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングにより、高速 PWM 調光を可能にし、高い調光比を実現します。

TPS92365x ファミリは、LED の断線と短絡、スイッチング FET の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS923650/1 65V 1A/2A 昇圧 / 昇降圧 LED ドライバ、PWM / アナログ調光付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 20日
証明書 TPS923651D1DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 17日
証明書 TPS923651D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 17日
証明書 TPS923651D2DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 17日
証明書 TPS923651D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 17日
ユーザー・ガイド TPS923650/1 65V 1A/2A Boost / Buck-Boost LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 2024年 10月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS923651-0DGNREVM — TPS923650 および TPS923651 HVSSOP パッケージ封止の評価基板

TPS923651/0 の評価基板 (EVM) は、複数のバリエーションが存在する 2 層 PCB アセンブリであり、TPS923651/0 デバイス ファミリの主な機能と性能の評価に役立ちます。TPS923651/0 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、PWM / アナログの各調光機能を搭載した、2A/1A 非同期整流昇圧、または昇降圧 LED ドライバです。このデバイスはローサイド NMOS を内蔵しており、高い電力密度と高効率で LED を駆動できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS923651-0DSGREVM — TPS923650 と TPS923651 WSON パッケージの評価基板

TPS923651/0 の評価基板 (EVM) は、複数のバリエーションが存在する 2 層 PCB アセンブリであり、TPS923651/0 デバイス ファミリの主な機能と性能の評価に役立ちます。TPS923651/0 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、PWM / アナログの各調光機能を搭載した、2A/1A 非同期整流昇圧、または昇降圧 LED ドライバです。このデバイスはローサイド NMOS を内蔵しており、高い電力密度と高効率で LED を駆動できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS923651 PSpice Transient Model (for TPS923651D1)

SLVMEP5.ZIP (83 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS923651 PSpice Transient Model (for TPS923651D2)

SLVMEP6.ZIP (82 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS923651 SIMPLIS Model

SLVMEP4.ZIP (111 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian