TPS92402
- 広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
- LED コモン アノードまたはカソード接続
- 8 個の内蔵 PWM シャント FET
- 2.5A の FET 最大連続電流
- PWM ジェネレータ用内部 32MHz 発振器
- プログラム可能な 16 ビット、20kHz を超える PWM 調光
- SPI インターフェイスと適応型構成
- データ転送用に最大 5MHz の SPI クロック
- スター接続とデイジーチェーン接続
- 1 つのデバイスで 8 LED または 2 つの 4 LED ストリング
- 32 LED ストリング用に最大 4 つのデバイスを積層
- EMI 性能を向上
- PWM スルー レートをプログラム可能
- PWM エッジ シフトをプログラム可能
- スペクトラム拡散機能付きの内部内蔵チャージ ポンプ
- 包括的な保護機能を搭載
- LED の開放検出および保護
- LED 短絡検出
- シャント FET 開放検出
- LED 開放電圧をプログラム可能
- 過熱警告
- パワー セーブ モード (オプション)
- LED ドライバを制御する PWM 出力
- 低消費電力スタンバイ モード
- パッケージ:VQFN-36
TPS92402 LED ドット コントローラ デバイスは、4.5V〜65V の広い入力電圧範囲に対応し、最大 2.5A ピクセル レベルの LED 調光制御を提供することで、8 チャネルの個別ライティング ソリューションを実現します。このデバイスには 8 個の直列接続された内蔵シャント FET のストリングが含まれており、各 FET で個別の LED の PWM 調光を行います。本デバイスは、これらのシャント FET ストリングにより、コモン アノードまたはコモン カソード LED を使用した定電流レギュレータをサポートできます。
TPS92402 は、システム クロック用に内部発振器を搭載しており、このシステム クロックを使用して最大 16 ビットの内蔵 PWM ジェネレータを有効にできます。PWM 周波数は最大 60kHz にプログラム可能です。シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) は、高速データ転送を可能にし、デイジー チェーン接続とスター接続の両方をサポートしています。SPI と最適化されたピン配置により、複数のデバイスをスタック構成で接続して、単層 PCB を実現できます。
TPS92402 には、ストリング内の各 LED の PWM パルス幅、スルー レート、エッジ シフト、開放電圧のプログラミングや、LED 開放、LED 短絡、シャント FET 開放、熱警告の通知に使用されるレジスタが内蔵されています。内部チャージ ポンプには、EMI 性能を向上させるためにスペクトラム拡散機能が組み込まれています。TPS92402 は、定電流レギュレータの PWM 調光制御機能も搭載しており、マルチチャネルの電力節約を実現して、特に低輝度の状況で調光効率を大幅に高めることができます。
詳細リクエスト
詳細なデータシートや追加の設計リソースを用意しています。ご注文
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS92402 PWM シャント FET、SPI インターフェイス、および適応型構成機能搭載、 8 チャネル 2.5 A LED ドット コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 9月 16日 |
| 証明書 | TPS922055DMTREVM-2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 9日 | ||||
| 証明書 | TPS92402RRVEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 9日 | ||||
| 証明書 | TPS9240X-ADPTR-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92402RRVEVM — TPS92402 VQFN パッケージ封止、8 チャネル、2.5A LED ドット コントローラの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。