ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92541-Q1

アクティブ

車載、65V 同期整流昇圧コントローラと、CC/CV (定電流と定電圧) の 2A シングルチャネル同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Number of channels 1 Topology Boost Controller, Buck Controller Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Fault Detection, LED Open Detection, LED Short Detection, Precise dimming control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Boost Controller, Buck Controller Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Fault Detection, LED Open Detection, LED Short Detection, Precise dimming control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9 HTQFP (PKD) 48 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 内蔵スイッチを備えた同期整流降圧
  • 構成可能な定電圧 (CV) / 定電流 (CC) 動作
    • 最大 2A、4% 精度の連続出力電流
    • 4% のレギュレーション精度 (電圧および電流モード)
  • 同期整流昇圧コントローラ
    • 最大 65V のプログラマブル出力電圧
  • EMI の低減に役立つ昇圧および降圧スペクトラム拡散機能
  • 降圧スイッチ過熱保護
  • UART シリアル通信
    • システム クロック用の内部発振器
    • LMM 互換
  • 内蔵 EEPROM
    • デフォルト設定
    • 顧客のキャリブレーション データ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 内蔵スイッチを備えた同期整流降圧
  • 構成可能な定電圧 (CV) / 定電流 (CC) 動作
    • 最大 2A、4% 精度の連続出力電流
    • 4% のレギュレーション精度 (電圧および電流モード)
  • 同期整流昇圧コントローラ
    • 最大 65V のプログラマブル出力電圧
  • EMI の低減に役立つ昇圧および降圧スペクトラム拡散機能
  • 降圧スイッチ過熱保護
  • UART シリアル通信
    • システム クロック用の内部発振器
    • LMM 互換
  • 内蔵 EEPROM
    • デフォルト設定
    • 顧客のキャリブレーション データ

TPS92541-Q1 デバイスには、同期整流昇圧コントローラと、4.5V ~ 65V の広い降圧入力電圧範囲で動作するモノリシック同期整流降圧 LED ドライバが内蔵されています。

同期整流昇圧コントローラは、定電圧モードで動作するピーク電流モード コントローラを実装しています。昇圧は、別の TPS92541-Q1 デバイスと共に 2 相または 3 相で動作するようにプログラムできます。出力電圧は、プログラム可能な 8 ビット DAC を使用してプログラムできます。昇圧コントローラには、EMI を低減させるためのプログラム可能な周波数変調技術が組み込まれています。

モノリシック同期整流降圧には適応型オン時間平均電流モード制御が実装されており、定電圧 (CV) または定電流 (CC) の出力を生成するように設計されています。CC モードでは、シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があります。CV モードでは、適応型オン時間制御により、高速過渡応答と高帯域動作が可能になります。適応型オン時間制御により、100kHz~1.0MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。CC モードでは、降圧はアナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。

TPS92541-Q1 には、内部発振器が搭載されています。UART シリアル インターフェイスは、TPS9266x および TPS9254x デバイスと互換性があります。内蔵 EEPROM には、システムのデフォルト値だけでなく、キャリブレーションおよびライティング モジュールのデータも保存できます。7 つの構成可能な MPIO および DIO は、デジタル入出力、またはシステム温度補償、LED ビニングおよびコーディングなどを搭載したアプリケーションの ADC 入力として設定できます。

TPS92541-Q1 は、7.0mm × 7.0mm 放熱性に優れた 48 ピン HTQFP パッケージで供給されます。

TPS92541-Q1 デバイスには、同期整流昇圧コントローラと、4.5V ~ 65V の広い降圧入力電圧範囲で動作するモノリシック同期整流降圧 LED ドライバが内蔵されています。

同期整流昇圧コントローラは、定電圧モードで動作するピーク電流モード コントローラを実装しています。昇圧は、別の TPS92541-Q1 デバイスと共に 2 相または 3 相で動作するようにプログラムできます。出力電圧は、プログラム可能な 8 ビット DAC を使用してプログラムできます。昇圧コントローラには、EMI を低減させるためのプログラム可能な周波数変調技術が組み込まれています。

モノリシック同期整流降圧には適応型オン時間平均電流モード制御が実装されており、定電圧 (CV) または定電流 (CC) の出力を生成するように設計されています。CC モードでは、シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があります。CV モードでは、適応型オン時間制御により、高速過渡応答と高帯域動作が可能になります。適応型オン時間制御により、100kHz~1.0MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。CC モードでは、降圧はアナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。

TPS92541-Q1 には、内部発振器が搭載されています。UART シリアル インターフェイスは、TPS9266x および TPS9254x デバイスと互換性があります。内蔵 EEPROM には、システムのデフォルト値だけでなく、キャリブレーションおよびライティング モジュールのデータも保存できます。7 つの構成可能な MPIO および DIO は、デジタル入出力、またはシステム温度補償、LED ビニングおよびコーディングなどを搭載したアプリケーションの ADC 入力として設定できます。

TPS92541-Q1 は、7.0mm × 7.0mm 放熱性に優れた 48 ピン HTQFP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。リクエストする

機能安全マニュアル、レポート、分析レポート、定量分析レポートが入手可能です。NDA (秘密保持契約) が必要です。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92541-Q1 65V 車載同期整流昇圧コントローラ、CC/CV (定電流と定電圧) の 2A 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LEDMCUEVM-132 — LED 評価基板向け MSP432E401Y MCU 通信ボード

LEDMCUEVM-132 が実装しているのは、バス上で複数のデバイスをサポートする SPI 通信機能、LMM デバイス ファミリ向けの UART 通信機能、LMM デバイス ファミリを制御するための UART に対応する CAN トランシーバ、調光目的の 4 つの PWM 信号、複数の IO、絶縁型 5V 電源、デジタル アイソレータ、トランシーバを取り付けた 1 本の標準的な CAN バスです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS92541EVM — TPS92541-Q1 評価基板

TPS92543-Q1 および TPS92541-Q1 デバイスは、定電圧 (CV) モードのピーク電流モード コントローラを備えた同期 BOOST コントローラと、適応型オン時間平均電流モード制御を備えたモノリシック同期降圧 LED ドライバを実装しています。TPS92541-Q1 は、定電流モードでは、シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があるように設計されていります。適応型オン時間制御により、100kHz~1MHz (...)
ドライバまたはライブラリ

TPS9254X-DESIGN-RESOURCES TPS9254x design resources

TPS9254x Design Resources
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

TPS9254X-FS-NDA TPS9254x functional safety documentation - NDA restrictions

TPS9254x functional safety documentation - NDA restrictions
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian
HTQFP (PKD) 48 Ultra Librarian