TPS92543-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C5
- 機能安全対応
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
- 内蔵スイッチを備えた同期整流降圧
- 最大 2A、4% 精度の連続出力電流
- 同期整流昇圧コントローラ
- 最大 65V のプログラマブル出力電圧
- シャント FET 調光用の 6 つのフローティング ゲート ドライバ
- プログラム可能な幅および位相設定
- プログラム可能な PWM 周波数
- EMI の低減に役立つ昇圧および降圧スペクトラム拡散機能
- 降圧スイッチ過熱保護
- UART シリアル通信
- システム クロック用の内部発振器
- LMM 互換
- 内蔵 EEPROM
- デフォルト設定
- 顧客のキャリブレーション データ
TPS92543 デバイスには、同期整流昇圧コントローラと、4.5V~65V の広い降圧入力電圧で動作するモノリシック同期整流降圧 LED ドライバが内蔵されています。TPS92543 には、直列接続された 3 つのフローティング バイパス FET コントローラで構成されるサブストリングが 2 つ含まれています。
同期整流昇圧コントローラは、定電圧モードで動作するピーク電流モード コントローラを実装しています。昇圧は、別の TPS92543 と共に 2 相で動作するようにプログラムできます。出力電圧は、プログラム可能な 8 ビット DAC を使用してプログラムできます。
モノリシック同期整流降圧は、適応型オン時間平均電流モード制御を実装しており、シャント LED 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性を持つよう設計されています。適応型オン時間制御により、100kHz~1.0MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。
TPS92543 には、LED シャント FET 調光を実行するための、直列接続された 3 つのフローティング バイパス FET コントローラで構成されるサブストリングが 2 つ組み込まれています。各コントローラは、最大 55V のセグメント電圧で FET 調光を実行できます。このデバイスには、各セグメントの位相シフトおよびパルス幅をプログラム可能なレジスタが内蔵されています。
TPS92543 には、内部発振器が内蔵されています。UART シリアル インターフェイスは、TPS9266x および TPS9254x デバイスと互換性があります。内蔵 EEPROM には、システムのデフォルト値だけでなく、キャリブレーションおよびライティング モジュールのデータも保存できます。4 つの構成可能な MPIO は、デジタル入力 / 出力、またはシステム温度補償、LED ビニングおよびコーディングに使用する ADC 入力として構成できます。
TPS92543-Q1 は、上面露出パッドを備えた 7.0mm × 7.0mm の熱的に強化された 48 ピン HTQFP パッケージで供給されます。

Request more information
The full data sheet and other information are available. Request now
The functional safety manual, report and quantitative analysis report are available - NDA required. Request now
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92542EVM — TPS92542-Q1 evaluation module
The TPS92542-Q1 devices implements a synchronous BOOST controller with peak currentmode controller in constant voltage (CV) mode, and a dual monolithic synchronous buck LED driver with an adaptive on-time average current mode control. TPS92542-Q1 is designed to be compatible with shunt FET dimming (...)
TPS9254X-FS-NDA — TPS9254x functional safety documentation - NDA restrictions
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載 LED ドライバ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PKD) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。