この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92661-Q1
- 12 Series LED Bypass Switches
- Multi-Drop UART Communication Interface
- Programmable 10-bit PWM Dimming
- Individual Turn-on and Turn-off Times
- Inherent Phase Shift Capability
- Device-to-Device Synchronization
- LED Open/Short Detection and Protection
- Fault Reporting
- AEC-Q100 Grade 1
- Thermally Enhanced Package
- 48-pin, TQFP, Exposed Pad Package
The TPS92661 device is a compact, highly-integrated solution for shunt FET dimming for large arrays of high-brightness LEDs in applications such as automotive headlights.
The TPS92661 device includes a 12-switch series array for bypassing individual LEDs in the string and a serial communication interface for control and management by a master microcontroller.
An on-board charge pump rail that can float up to 67 V aboveGND provides the LED bypass switch gate drive.The low on-resistance (RDS(on)) of the bypass switch minimizes conduction loss and power dissipation.
The TPS92661 device contains a multi-drop universal asynchronous receiver transmitter (UART) for serial communication. The turn-on and turn-off times are programmable for each individual LED in the string. The PWM frequency is adjustable via an internal register and multiple devices can be synchronized to the same frequency and phase.
The TPS92661 device features open LED protection as well as open and short LED fault reporting via the serial interface.
The TQFP package features a feed-through topology to enable easy routing of
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High-Brightness LED Matrix Manager for Automotive Headlight Systems データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 8月 12日 | ||
ホワイト・ペーパー | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
技術記事 | Shining a light on op amps: considerations in LED lighting | PDF | HTML | 2016年 10月 20日 | |||
技術記事 | Lighting the road ahead: LEDs in automotive front lighting | PDF | HTML | 2016年 9月 29日 | |||
技術記事 | Improving road safety by the headlight: LED matrix manager | PDF | HTML | 2016年 5月 20日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92661EVM-001 LED Matrix Manager Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2014年 9月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92661EVM-001 — 評価モジュール - TPS92661Q LED 照明マトリクス・マネージャ、オートモーティブ外部ライト用
この評価ボードは、TPS92661Q LED ライティング・マトリクス・マネージャーの使用方法を示します。この評価ボードは、各 LED に対する個別の PWM 調光制御を示すことを意図しており、オートモーティブ外装ライティング、つまり自動車の外部照明を対象としています。このボードには、それぞれ 12 個の LED からなる 2 つのストリングが付属しており、48V の DC 入力電圧を使用して、最大平均 130mA の LED 電流で駆動することができます。TPS92661Q を制御するには、C2000 Piccolo DSC を使用します。
このボードには GUI と USB (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。