TPS92667-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- グレード 1:周囲温度範囲 -40℃~125℃
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C5
- 機能安全対応
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- 16 個の内蔵バイパス・スイッチ
- プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
- プログラム可能なスルーレート制御
- LED の開放検出および保護
- UART シリアル通信
- 外部システム・クロック用の LVDS クロック・レシーバ
- LMM の以前の世代との互換性
- CAN トランシーバ互換
TPS92667 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、個別ピクセル・レベルで LED を制御することで、完全にダイナミックな適応型ライティング・ソリューションを実現します。このデバイスには 4 つのサブストリングが含まれます。各サブストリングは、個別の LED をバイパスする、直列接続された 4 つの内蔵スイッチで構成されます。これらのサブストリングは独立しているため、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。
この TPS92667 には、TPS92664 または TPS92665 デバイスからシステム・クロックを供給するための、低ノイズな LVDS レシーバ入力が内蔵されています。マルチドロップ UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) シリアル・インターフェイスは、TPS92664、TPS92665、TPS92662x および TPS92663x デバイスとの互換性を持ちます。
TPS92667 の内蔵レジスタは、ストリング内の各 LED の位相シフトおよびパルス幅のプログラミングと、LED の開放や短絡などの故障、および機能パラメータの通知に使用されます。
Request more information
The full data sheet and other information are available. Request now
The functional safety information is available - NDA required. Request now
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS92667-Q1 車載対応、高度診断機能搭載、低ノイズ、16 チャネル LED マトリクス・マネージャ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 12月 9日 |
証明書 | TPS92667EVM-243 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED マトリクス・マネージャの評価基板
TPS92667-Q1 評価基板 (EVM) は、16 チャネル・マトリクス・マネージャ・デバイスである TPS92667-Q1 と TPS92665-Q1 を採用しています。この評価基板 (EVM) キットには、3 枚の PCB と関連ケーブルが付属しており、標準的なマトリクス・ヘッドライト・システム向けのエンド・ツー・エンド (自己完結型) 電源ソリューションを実現できます。PSIL243 PCB は、1 個の TPS9265-Q1 デバイスと 3 個の TPS92667-Q1 デバイスを搭載しており、合計 64 個の LED のピクセル レベル制御が可能です。PSIL215 PCB (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。