TPSM828301

アクティブ

インダクタ内蔵、2.25V ~ 5.5V、1A、高効率、降圧パワー モジュール

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.25 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 4.5 Switching frequency (min) (kHz) 4 Switching frequency (max) (kHz) 4 EMI features Integrated capacitors Features 1.2-V compatible control inputs, EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good Control mode DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.25 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 4.5 Switching frequency (min) (kHz) 4 Switching frequency (max) (kHz) 4 EMI features Integrated capacitors Features 1.2-V compatible control inputs, EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good Control mode DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100
QFN-FCMOD (RDS) 9 9 mm² 3 x 3
  • EMI 性能の最適化
  • CISPR 11/32 準拠が容易
    • オンチップのノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵
    • CISPR に準拠した測定値を使用可能
  • 調整可能な出力電圧:0.5V~4.5V
  • 1% の FB 電圧精度 (-40℃~125℃ TJ)
  • 55mΩ ドロップアウト抵抗
  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.0MHz のスイッチング周波数
  • 動作時静止電流:7µA
  • DCS-Control トポロジ
  • 優れた過度応答
  • MODE ピンにより、強制 PWM とパワー セーブ モードを選択
  • 1.2V GPIO をサポート
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップまたはラッチオフ OCP/OVP
  • PSpice と SIMPLIS のモデルを使用可能
  • 0.5mm ピッチの 2 つのパッケージ オプション
    • 標準 QFN
    • シールド付き MagPack
  • WEBENCH® Power Designer により、TPSM828303 を使用するカスタム設計を作成
  • EMI 性能の最適化
  • CISPR 11/32 準拠が容易
    • オンチップのノイズ フィルタリング コンデンサを内蔵
    • CISPR に準拠した測定値を使用可能
  • 調整可能な出力電圧:0.5V~4.5V
  • 1% の FB 電圧精度 (-40℃~125℃ TJ)
  • 55mΩ ドロップアウト抵抗
  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.0MHz のスイッチング周波数
  • 動作時静止電流:7µA
  • DCS-Control トポロジ
  • 優れた過度応答
  • MODE ピンにより、強制 PWM とパワー セーブ モードを選択
  • 1.2V GPIO をサポート
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • アクティブ出力放電
  • パワー グッド出力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ヒカップまたはラッチオフ OCP/OVP
  • PSpice と SIMPLIS のモデルを使用可能
  • 0.5mm ピッチの 2 つのパッケージ オプション
    • 標準 QFN
    • シールド付き MagPack
  • WEBENCH® Power Designer により、TPSM828303 を使用するカスタム設計を作成

TPSM82830x は、内蔵インダクタおよび EMI 低減技術を備えた使いやすい同期整流式降圧 DC/DC モジュール ファミリです。これらのデバイスは DCS-Control トポロジをベースとしており、出力静電容量が小さく、高速過渡応答を実現します。出力電圧は最小 0.5V に設定でき、動作時の接合部温度範囲全体にわたって 1% の高い帰還電圧精度を維持します。MODE ピンにより、省電力モードと強制 PWM モードを選択できます。省電力モードでは、低出力電流時のバッテリ駆動時間が延長され、強制 PWM モードではインダクタの連続導通が維持され、一定のスイッチング周波数でリップルが低減されます。内部のソフトスタート回路によって電圧が上昇し、厳密に制御されてパワー グッド信号によって正しい出力電圧が示されます。これらのデバイスは 100% モードをサポートしています。ヒカップ短絡保護機能と、サーマル シャットダウンの組み合わせにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。このファミリは 3.0mm × 3.0mm × 1.95mm の QFN パッケージと 2.5mm × 2.6mm × 1.95mm の MagPack パッケージで供給されます。

TPSM82830x は、内蔵インダクタおよび EMI 低減技術を備えた使いやすい同期整流式降圧 DC/DC モジュール ファミリです。これらのデバイスは DCS-Control トポロジをベースとしており、出力静電容量が小さく、高速過渡応答を実現します。出力電圧は最小 0.5V に設定でき、動作時の接合部温度範囲全体にわたって 1% の高い帰還電圧精度を維持します。MODE ピンにより、省電力モードと強制 PWM モードを選択できます。省電力モードでは、低出力電流時のバッテリ駆動時間が延長され、強制 PWM モードではインダクタの連続導通が維持され、一定のスイッチング周波数でリップルが低減されます。内部のソフトスタート回路によって電圧が上昇し、厳密に制御されてパワー グッド信号によって正しい出力電圧が示されます。これらのデバイスは 100% モードをサポートしています。ヒカップ短絡保護機能と、サーマル シャットダウンの組み合わせにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。このファミリは 3.0mm × 3.0mm × 1.95mm の QFN パッケージと 2.5mm × 2.6mm × 1.95mm の MagPack パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSM828302 アクティブ インダクタ内蔵、2.25V ~ 5.5V、2A、高効率、同期整流降圧パワー モジュール Higher output current alternative
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82821 アクティブ インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール 1-A step-down module in a smaller 2 mm x 2.5 mm MicroSiP package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM82830x、低 EMI、2.25V~5.5V 入力、1A、2A、3A 降圧パワー モジュール、インダクタ内蔵、QFN および MagPack パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 22日
証明書 TPSM828301AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM828301AEVM-245 — TPSM828301 インダクタ内蔵、1A 降圧パワー モジュールの評価基板

TPSM828301AEVM-245 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM828301 を評価できます。この製品は、インダクタを内蔵した 1.0A 降圧パワー モジュールであり、3.0 x 3.0 x 2.0mm の QFN パッケージに封止済みです。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換します。DCS-Control トポロジをベースとしており、小さい出力静電容量を使用して高速過渡応答を実現します。内部基準電圧により、最低 0.5V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が -40℃~125℃の範囲で 1% (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM828301 PSpice Encrypted Transient Model

SLVME75.ZIP (1661 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

TPSM828301ARDSR Gerber Files

SLVC859.ZIP (1643 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RDS) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ