TPSM828511
- 入力電圧範囲:2.7V~6V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 0.5A、1A、2A のデバイス・ファミリ
- 静止電流 20µA (標準値)
- 帰還電圧精度:±1% (PWM 動作)
- 2.25MHz のスイッチング周波数 (PWM 動作)
- 1.8MHz~4MHz の外部同期機能
- 強制 PWM または PFM/PWM 動作を選択可能
- 最大 10ms の可変ソフト スタートまたはトラッキング
- 高精度の ENABLE 入力が可能
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 100% デューティ・サイクル・モード
- アクティブ出力放電
- ウィンドウ・コンパレータを使用したパワー・グッド出力
- –40℃~125℃の動作温度範囲
- 2.7mm × 3.0mm の QFN パッケージ、0.5mm ピッチ
TPSM82851x はピン互換で 0.5A、1A、2A の高効率で使いやすい、インダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。これらのデバイスは固定周波数のピーク電流モード制御トポロジに基づいており、高い電力密度と使いやすさが要件である、電気通信、テストと測定、医療用アプリケーションに使用できます。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 2A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は内部で 2.25MHz に固定されており、1.8MHz から 4MHz までの範囲の外部クロックに同期することもできます。PFM/PWM モードでは、TPSM82851x は負荷が軽いとき自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPSM82851x は PWM モードで 1% の帰還電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。この特長によって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM82851x 2.7V~6V 入力、0.5A/1A/2A 降圧型電源モジュール、インダクタ内蔵 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 9月 26日 |
| 証明書 | TPSM828511EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM828511EVM — TPSM828511 インダクタ内蔵、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータの評価ボード
TPSM828511 評価基板 (EVM) を使用すると、2.7mm × 3mm × 2mm のオーバーモールド QFN パッケージに封止した 1A 降圧コンバータである TPSM828511 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6V の範囲の入力電圧で動作し、1.8V のレギュレーション済み出力電圧を供給します。TPSM828511 デバイスは、小型ソリューション サイズと高効率を重視して最適化済みの同期整流降圧コンバータです。内部補償回路を搭載し、ソリューションの小型化と、外部部品点数の低減を実現しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RDY) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。