25-pin (RDG) package image

TPSM843A22RDGR-ET アクティブ

拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、12A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPSM843A22RDGR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-250C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPSM843A22E に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 B3QFN (RDG) | 25
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

TPSM843A22E の特徴

  • 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
  • 6.5mΩ と 2mΩ の MOSFET、インダクタ、基本的な受動部品を内蔵
  • 入力電圧範囲:4V~18V
  • 0.5V~7V の出力電圧範囲
  • 真の差動リモート・センス・アンプ (RSA)
  • 制御ループ性能を最適化する 3 つの選択可能な PWM ランプ・オプション
  • 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって 0.5V、±1% の電圧リファレンス精度
  • ソフト・スタート時間を 1ms、2ms、4ms、8ms から選択可能
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 可変入力低電圧誤動作防止を利用可能
  • パワー・グッド出力監視
  • 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
  • –55°C ~125℃の動作時接合部温度
  • 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25 ピンのオーバーモールド QFN パッケージ
  • 鉛フリー (RoHS 準拠)
  • ピン互換: 20 A - TPSM843B22E and 16 A - TPSM843A26E

TPSM843A22E に関する概要

TPSM843A22E は、高効率の 18V、 12A の同期整流式降圧モジュールで、内部補償された固定周波数の高度電流モード (ACM) 制御アーキテクチャを採用しています。このモジュールは常に FCCM で動作し、0.5V~7V の出力電圧を生成します。このモジュールは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高い効率を実現できます。このモジュールは 6.5mm × 7.5mm × 4mm のオーバーモールド・パッケージに収められており、小型のソリューション・サイズを必要とする設計に最適です。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト・スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPSM843A22RDGR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら