パッケージ情報
パッケージ | ピン数 QFM (MOJ) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
TPSM84A21 の特徴
- 完全に統合された電源ソリューションで、入力および出力コンデンサを内蔵
- 単一の電圧設定抵抗だけで動作
- 9mm×15mmの占有面積
- 最大高2.3mm
- TPSM84A22とピン互換
- 超高速の負荷ステップ応答
- 最高88%の効率
- 1%の出力電圧精度
- スイッチング周波数: 4MHz
- 外部クロックに同期
- パワー・グッド出力
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- プログラム可能な低電圧誤動作防止(UVLO)
- 動作時のIC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
- EN55022 Class Bの放射規格に準拠
TPSM84A21 に関する概要
TPSM84A21は使いやすい統合電源ソリューションで、10AのDC/DC同期整流降圧型コンバータのTPS54A20を、パワーMOSFET、シールド付きインダクタ、入力および出力コンデンサ、受動部品とともに、低プロファイルのパッケージに搭載したものです。この総合的な電源ソリューションは、電圧を設定する1つの抵抗だけで動作し、設計においてループ補償や磁性部品の選択が不要になります。
完全に統合された電源ソリューションであるため、標準のアプリケーションは追加の入力または出力コンデンサを必要とせず、出力電圧を設定するための外付けの抵抗1つだけで動作します。高い周波数での動作、非常に高速な過渡応答、正確な電圧レギュレーションにより、TPSM84A21は厳しい規制の仕様を満たすことができます。
PCB占有面積9×15mmで、プリント基板へ簡単にハンダ付けでき、コンパクトで低プロファイルのポイント・オブ・ロード設計が可能です。