TRF371109
- Frequency Range: 300 MHz to 1700 MHz
- Integrated Baseband Programmable Gain Amplifier
- On-Chip Programmable Baseband Filter
- High Cascaded IP3: 27 dBm at 900 MHz
- High IP2: 68 dBm at 900 MHz
- Hardware and Software Power Down
- Three-Wire Serial Interface
- Single Supply: 4.5-V to 5.5-V Operation
- Silicon Germanium Technology
- APPLICATIONS
- Multicarrier Wireless Infrastructure
- WiMAX
- High-Linearity Direct-Downconversion Receiver
- LTE (Long Term Evolution)
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TRF371109 is a highly linear direct-conversion quadrature receiver. The TRF371109 integrates balanced I and Q mixers, LO buffers, and phase splitters to convert an RF signal directly to I and Q baseband. The on-chip programmable gain amplifiers allow adjustment of the output signal level without the need for external variable gain (attenuator) devices. The TRF371109 integrates programmable baseband low-pass filters that attenuate nearby interference, eliminating the need for an external baseband filter.
Housed in a 7-mm × 7-mm VQFN package, the TRF371109 provides the smallest and most integrated receiver solution available for high-performance equipment.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Direct Downconversion Receiver データシート (Rev. B) | 2011年 5月 10日 | |||
技術記事 | Can a clock generator act as a jitter cleaner? | PDF | HTML | 2017年 3月 23日 | |||
技術記事 | Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer | PDF | HTML | 2017年 1月 10日 | |||
技術記事 | A survival guide to scaling your PLL loop filter design | PDF | HTML | 2016年 11月 22日 | |||
技術記事 | What to do when your PLL does not lock | PDF | HTML | 2016年 7月 12日 | |||
技術記事 | Issues with jitter, phase noise, lock time or spurs? Check the loop-filter bandwid | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Characterization Report for FMC30RF | 2014年 9月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF3711xxEVM User's Guide (Rev. B) | 2010年 11月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | DC Offset Auto-Calibration of TRF371x | 2009年 11月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TRF371109EVM — TRF371109 評価モジュール
TRF3711EVM-SW — TRF3711 EVM ソフトウェア
TRF3711 Design Package: The TRF3711 Design Package contains the following four files related to the evaluation board:
- schematics
- BOM
- odb file
- Gerber files
The layout information is found (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。