TRF37A75
- 40 MHz – 6000 MHz
- Gain Versions: 12 dB
- Noise Figure: 4 dB
- Output P1dB: 18 dBm at 2000 MHz
- Output IP3: 32.5 dBm at 2000 MHz
- Power Down Mode
- Single Supply: 5 V
- Stabilized Performance Over Temperature
- Unconditionally Stable
- Robust ESD: >1 kV HBM; >1 kV CDM
The TRF37A75 is packaged in a 2.00mm × 2.00mm WSON with a power down pin feature making it ideal for applications where space and low power modes are critical.
The TRF37A75 is designed for ease of use. For maximum flexibility, this family of parts uses a common 5 V supply and consumes 80 mA. In addition, this family was designed with an active bias circuit that provides a stable and predictable bias current over process, temperature and voltage variations. For gain and linearity budgets the device was designed to provide a flat gain response and excellent OIP3 out to 6000 MHz. For space constrained applications, this family is internally matched to 50 Ω, which simplifies ease of use and minimizes needed PCB area.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TRF37A75 40-6000 MHz RF Gain Block データシート | 2014年 5月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TRF37A75EVM — TRF37A75 評価モジュール
The TRF37X75EVM evaluation module is intended for the evaluation of the TRF37x75 RF gain blocks. The gain blocks come in multiple gain versions. See each respective product datasheet to be sure you are ordering the correct gain block for the gain and frequency of intended operation.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。