28-pin (DB) package image

TRS213IDBR アクティブ

±9V の出力に対応、±15kV ESD (静電気放電) 保護機能搭載、5V、マルチチャネル、120kbps、RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TRS213IDBR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TRS213IDB 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TRS213 の特徴

  • RS-232 バス ピン用 ESD 保護機能
    • ±15kV 人体モデル (HBM)
  • TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 5V VCC 電源で動作
  • 4 つのドライバと 5 つのレシーバ
  • 最大 120kbit/s で動作
  • シャットダウン モード時、小さい電源電流:15µA (標準値)
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
  • 業界標準の ’213 デバイスと交換可能
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

TRS213 に関する概要

TRS213 は、4 つのライン ドライバ、5 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されており、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) に ±15kV の ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 120kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。

TRS213 には、アクティブ Low のシャットダウン (SHDN) とアクティブ High のイネーブル制御 (EN) があります。シャットダウン モードでは、チャージ ポンプがオフになり、V+ が VCC にプルダウンされ、V− が GND にプルされ、トランスミッタ出力はディセーブルになります。これにより、電源電流が 1µA (標準値) に減少します。シャットダウン中、TRS213 の 2 つのレシーバはアクティブです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TRS213IDB 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら