ホーム インターフェイス その他のインターフェイス

TSB41BA3F-EP

アクティブ

エンハンスド製品、IEEE 1394b、3 ポート、ケーブル トランシーバ / アービター

製品詳細

Protocols HiRel Enhanced Product Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -40 to 110
Protocols HiRel Enhanced Product Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -40 to 110
HTQFP (PFP) 80 196 mm² 14 x 14
  • 新機能 (ベータ・モードで動作しているポート用):スクランブラ同期損失の検出、高速パワーオン再接続、同期損失時の高速再トレーニング、高速トーン・デバウンス、高速接続 (スキップ・トーン・デバウンスおよび速度ネゴシエーション) を参照
  • 1394-1995、IEEE 1394a-2000、IEEE 1394b-2002 の規定を s100、s100b、s200、s200b、S400 および s400b の信号速度で完全にサポート (b は IEEE 1394b 信号を示す) を参照
  • 完全な下位互換性のある、400Mbps のバイリンガル 1394b および 100/200/400Mbps の 1394a-2000 準拠の 3 つを提供
  • 1394a-2000 の完全なサポートは、接続デバウンス、アービトレーション・ショート・リセット、マルチスピード・コンカチネーション、アービトレーション・アクセラレーション、フライバイ・コンカチネーション、ポートのディセーブル / サスペンド / レジューム、レガシー DV デバイスとの互換性のための拡張レジューム信号を含む
  • Firewire™、DTVLink、SB1394、DishWire、IEEE std 1394 の i.LINK™ 実装と完全に相互運用可能
  • ケーブル / トランシーバのハードウェア速度とポート・モードは、端子状態により選択可能
  • ポートをベータ専用、400Mbps 専用、200Mbps 専用、100Mbps 専用に設定することで、CAT5 ケーブル・トランシーバへの接続をサポート
  • ポートをベータ専用、200Mbps 専用、100Mbps 専用に設定することで、s200 プラスチック光ファイバ・トランシーバへの接続をサポート
  • ベータ・モードのすべてのポートの光信号検出入力により、光トランシーバとの接続が可能
  • ポート 1 と 2 を強制的に 1394a 専用モードにすることで、1394a コネクタの使用をサポート
  • PHY-LINK インターフェイスは、1394a-2000 モード (49.152MHz で 2/4/8 ビット) または 1394b モード (98.304MHz で 8 ビット) から選択可能
  • レジスタ・ビットにより、ソフトウェア・デバイス・リセット、競合ビット、電力クラス・ビット、リンク・アクティブ制御ビット、1394A-2000 機能をソフトウェアで制御可能
  • 各ポートの個別バイアス (tpbias)
  • ケーブル・ポートは、リモート・ノードにアクティブな接続をするための回線状態を監視
  • ケーブル電源の有無を監視
  • 1394a-2000 準拠の同相ノイズ・フィルタを入力バイアス検出回路に搭載し、クロストーク・ノイズを除去
  • バッテリ駆動アプリケーションでエネルギーを節約するパワーダウン機能
  • 低コストの 49.152MHz 水晶振動子は、100/200/400Mbps でデータを送受信し、49.152MHz および 98.304MHz でリンク層コントローラ・クロックを提供
  • 3.3V 電源を使用してリンク層コントローラと相互運用可能
  • 1.8V、3.3V、5V 電源を使用して他の 1394 物理層 (PHY) と相互運用可能
  • フェイルセーフ回路は、デバイスへの突然の電力損失を感知してポートをディスエーブルにして、TSB41BA3F-EP が接続されているデバイスの tpbias をロードしないようにし、ポートから電源プレーンへ戻るリークをブロックする
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ
  • 新機能 (ベータ・モードで動作しているポート用):スクランブラ同期損失の検出、高速パワーオン再接続、同期損失時の高速再トレーニング、高速トーン・デバウンス、高速接続 (スキップ・トーン・デバウンスおよび速度ネゴシエーション) を参照
  • 1394-1995、IEEE 1394a-2000、IEEE 1394b-2002 の規定を s100、s100b、s200、s200b、S400 および s400b の信号速度で完全にサポート (b は IEEE 1394b 信号を示す) を参照
  • 完全な下位互換性のある、400Mbps のバイリンガル 1394b および 100/200/400Mbps の 1394a-2000 準拠の 3 つを提供
  • 1394a-2000 の完全なサポートは、接続デバウンス、アービトレーション・ショート・リセット、マルチスピード・コンカチネーション、アービトレーション・アクセラレーション、フライバイ・コンカチネーション、ポートのディセーブル / サスペンド / レジューム、レガシー DV デバイスとの互換性のための拡張レジューム信号を含む
  • Firewire™、DTVLink、SB1394、DishWire、IEEE std 1394 の i.LINK™ 実装と完全に相互運用可能
  • ケーブル / トランシーバのハードウェア速度とポート・モードは、端子状態により選択可能
  • ポートをベータ専用、400Mbps 専用、200Mbps 専用、100Mbps 専用に設定することで、CAT5 ケーブル・トランシーバへの接続をサポート
  • ポートをベータ専用、200Mbps 専用、100Mbps 専用に設定することで、s200 プラスチック光ファイバ・トランシーバへの接続をサポート
  • ベータ・モードのすべてのポートの光信号検出入力により、光トランシーバとの接続が可能
  • ポート 1 と 2 を強制的に 1394a 専用モードにすることで、1394a コネクタの使用をサポート
  • PHY-LINK インターフェイスは、1394a-2000 モード (49.152MHz で 2/4/8 ビット) または 1394b モード (98.304MHz で 8 ビット) から選択可能
  • レジスタ・ビットにより、ソフトウェア・デバイス・リセット、競合ビット、電力クラス・ビット、リンク・アクティブ制御ビット、1394A-2000 機能をソフトウェアで制御可能
  • 各ポートの個別バイアス (tpbias)
  • ケーブル・ポートは、リモート・ノードにアクティブな接続をするための回線状態を監視
  • ケーブル電源の有無を監視
  • 1394a-2000 準拠の同相ノイズ・フィルタを入力バイアス検出回路に搭載し、クロストーク・ノイズを除去
  • バッテリ駆動アプリケーションでエネルギーを節約するパワーダウン機能
  • 低コストの 49.152MHz 水晶振動子は、100/200/400Mbps でデータを送受信し、49.152MHz および 98.304MHz でリンク層コントローラ・クロックを提供
  • 3.3V 電源を使用してリンク層コントローラと相互運用可能
  • 1.8V、3.3V、5V 電源を使用して他の 1394 物理層 (PHY) と相互運用可能
  • フェイルセーフ回路は、デバイスへの突然の電力損失を感知してポートをディスエーブルにして、TSB41BA3F-EP が接続されているデバイスの tpbias をロードしないようにし、ポートから電源プレーンへ戻るリークをブロックする
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知期間の延長
    • 製品のトレーサビリティ

TSB41BA3F-EP は、ケーブル・ベースの IEEE 1394 ネットワークに 3 ポート・ノードを実装するために必要なデジタルおよびアナログ・トランシーバ機能を提供します。各ケーブル・ポートには 2 つの差動ライン・トランシーバが組み込まれています。トランシーバには、接続ステータスの決定、初期化とアービトレーション、パケットの送受信のために、必要に応じて回線状態を監視する回路が含まれています。TSB41BA3F-EP は、TSB82AF15-EP、TSB12LV21、TSB12LV26、TSB12LV32、TSB42AA4、TSB42AB4、TSB12LV01B、TSB12LV01C、または TSB82AA2 などのリンク・レイヤ・コントローラ (LLC) とインターフェイスします。また、ケーブル・ポートを介して、TSB43AB2 などの統合型 1394 Link + PHY レイヤに接続することもできます。

TSB41BA3F-EP は、ケーブル・ベースの IEEE 1394 ネットワークに 3 ポート・ノードを実装するために必要なデジタルおよびアナログ・トランシーバ機能を提供します。各ケーブル・ポートには 2 つの差動ライン・トランシーバが組み込まれています。トランシーバには、接続ステータスの決定、初期化とアービトレーション、パケットの送受信のために、必要に応じて回線状態を監視する回路が含まれています。TSB41BA3F-EP は、TSB82AF15-EP、TSB12LV21、TSB12LV26、TSB12LV32、TSB42AA4、TSB42AB4、TSB12LV01B、TSB12LV01C、または TSB82AA2 などのリンク・レイヤ・コントローラ (LLC) とインターフェイスします。また、ケーブル・ポートを介して、TSB43AB2 などの統合型 1394 Link + PHY レイヤに接続することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TSB41BA3F-EP IEEE 1394b、3 ポート ケーブル・トランシーバ / アービタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 5月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PFP) 80 Ultra Librarian