TSC2003-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 2.5-V To 5.25-V Operation
- Internal 2.5-V Reference
- Direct Battery Measurement (0.5 V To 6 V)
- On-Chip Temperature Measurement
- Touch-Pressure Measurement
- I2C Interface Supports:
Standard, Fast, And High-Speed Modes - Auto Power Down
- TSSOP-16 Package
- APPLICATIONS
- Personal Digital Assistants
- Portable Instruments
- Point-of-Sale Terminals
- Pagers
- Touch Screen Monitors
- Cellular Phones
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TSC2003 is a 4-wire resistive touch screen controller. It also features direct measurement of two batteries, two auxiliary analog inputs, temperature measurement, and touch-pressure measurement.
The TSC2003 has an on-chip 2.5-V reference that can be utilized for the auxiliary inputs, battery monitors, and temperature-measurement modes. The reference can also be powered down when not used to conserve power. The internal reference operates down to 2.7-V supply voltage while monitoring the battery voltage from 0.5 V to 6 V.
The TSC2003 is available in the small TSSOP-16 package and is specified over the 40°C to 85°C temperature range.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | I2C Touch Screen Controller データシート | 2008年 12月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | PCB Layout Guideline for TI Resistive TSC Devices | 2012年 10月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Powering Up the TSC2003 Correctly | 2011年 4月 29日 | ||||
Analog Design Journal | Calibration in touch-screen systems | 2007年 8月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | Migrating from TSC2003 to TSC2007 | 2007年 7月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | TSC2003 WinCE 5.0 Driver | 2005年 11月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。