28-pin (YZL) package image

TSC2005IYZLR アクティブ

ナノパワー タッチ スクリーン コントローラ、SPI シリアル インターフェイス

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TSC2005IYZLR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TSC2005IYZLT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TSC2005 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZL) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TSC2005 の特徴

  • 4-Wire Touch Screen Interface
  • Ratiometric Conversion
  • Single 1.6V to 3.6V Supply
  • Preprocessing to Reduce Bus Activity
  • High-Speed SPI-Compatible Interface
  • Internal Detection of Screen Touch
  • Register-Based Programmable:
    • 10-Bit or 12-Bit Resolution
    • Sampling Rates
    • System Timing
  • On-Chip Temperature Measurement
  • Touch Pressure Measurement
  • Auto Power-Down Control
  • Low Power:
    • 800µW at 1.8V, 50SSPS
    • 600µW at 1.6V, 50SSPS
    • 75µW at 1.6V, 8.2kSPS Eq. Rate
  • Enhanced ESD Protection:
    • ±6kV HBM
    • ±1kV CDM
    • ±25kV Air Gap Discharge
    • ±12kV Contact Discharge
  • 2.5 x 3 WCSP-18 Package
  • APPLICATIONS
    • Personal Digital Assistants
    • Cellular Phones
    • Portable Instruments
    • Point-of-Sale Terminals
    • MP3 Players, Pagers
    • Multiscreen Touch Control

U.S. Patent NO. 6246394; other patents pending.

SPI is a trademark of Motorola, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners

TSC2005 に関する概要

The TSC2005 is a very low-power touch screen controller designed to work with power-sensitive, handheld applications that are based on an advanced low-voltage processor. It works with a supply voltage as low as 1.6V, which can be supplied by a single-cell battery. It contains a complete, ultralow-power, 12-bit, analog-to-digital (A/D) resistive touch screen converter, including drivers and the control logic to measure touch pressure.

In addition to these standard features, the TSC2005 offers preprocessing of the touch screen measurements to reduce bus loading, thus reducing the consumption of host processor resources that can then be redirected to more critical functions.

The TSC2005 supports an SPI-compatible serial bus up to 25MHz. It offers programmable resolution of 10 or 12 bits to accommodate different screen sizes and performance needs.

The TSC2005 is available in a miniature 18-lead,
5 x 6 array, 2.608 x 3.108 mm wafer chip-scale package (WCSP). The device is characterized for the -40°C to +85°C industrial temperature range.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TSC2005IYZLT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら