TSC2014
- 4-Wire Touch Screen Interface
- Ratiometric Conversion
- Single 1.2V to 3.6V Supply
- Preprocessing to Reduce Bus Activity
- High-Speed I2C-Compatible Interface
- Internal Detection of Screen Touch
- Register-Based Programmable:
- 10-Bit or 12-Bit Resolution
- Sampling Rates
- System Timing
- On-Chip Temperature Measurement
- Touch Pressure Measurement
- Auto Power-Down Control
- Low Power:
- 430µW at 1.8V, 50SSPS
- 320µW at 1.6V, 50SSPS
- 190µW at 1.2V, 50SSPS
- 58µW at 1.6V, 8.2kSPS Eq. Rate
- 37µW at 1.2V, 8.2kSPS Eq. Rate
- Enhanced ESD Protection:
- ±8kV HBM
- ±1kV CDM
- ±25kV Air Gap Discharge
- ±11kV Contact Discharge
- 1.5 × 2.0 WCSP-12 Package U.S. Patent No. 6,246,394; other patents pending.
The TSC2014 is a very low-power touch screen controller designed to work with power-sensitive, handheld applications that are based on advanced low-voltage processors. It works with a supply voltage as low as 1.2V, which can be supplied by a single-cell battery. It contains a complete, ultralow-power, 12-bit, analog-to-digital (A/D) resistive touch screen converter, including drivers and the control logic to measure touch pressure.
In addition to these standard features, the TSC2014 offers preprocessing of the touch screen measurements to reduce bus loading, thus reducing the consumption of host processor resources that can then be redirected to more critical functions.
The TSC2014 supports an I2C serial bus and data transmission protocol in all three defined modes: standard, fast, and high-speed. It offers programmable resolution of 10 or 12 bits to accommodate different screen sizes and performance needs.
The TSC2014 is available in a miniature, 12-lead,
3 × 4 array, (1.555 ±0.055)mm × (2.055 ±0.055)mm wafer chip-scale package (WCSP) package. The
device is characterized for the –40°C to +85°C industrial temperature range.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TSC2014 1.2V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire Touch Screen Controller with I2C Interface データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 12月 7日 | ||
| アプリケーション・ノート | PCB Layout Guideline for TI Resistive TSC Devices | 2012年 10月 4日 | ||||
| Analog Design Journal | Calibration in touch-screen systems | 2007年 8月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZG) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。