TUSB1002
- USB3.1 SuperSpeed (5Gbps)およびSuperSpeedPlus (10Gbps)をサポート
- PCI Express Gen3、SATA Express、SATA Gen3をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- アクティブ時: 340mW未満
- U2/U3時: 8mW未満
- 切断時: 2mW未満
- 出力電圧スイングの線形領域を1200mVppまで調整可能
- ホスト/デバイス側の要件が不要
- リニア・イコライゼーションにより、10Gbpsで最高16dBまで16段階の設定が可能
- DCイコライゼーション・ゲインを調整可能
- ホットプラグ対応
- LVPE502AおよびLVPE512 USB 3.0リドライバとピン単位で互換
- 温度範囲: 0°C~70°C
- HBM ESD ±6KV
- 単一の3.3V電源で利用可能
- 4mm×4mm VQFNで供給
TUSB1002は業界初のデュアル・チャネルUSB 3.1 SuperSpeedPlus (SSP)リドライバ/シグナル・コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより3.3V電源で動作し、低消費電力を実現します。USB 3.1の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。
TUSB1002にはリニア・イコライザが実装されており、シンボル間干渉(ISI)による16dBまでの損失をサポートできます。USB信号がPCBやケーブル上で伝送されるとき、損失やシンボル間干渉によりシグナル・インテグリティが低下します。リニア・イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムでUSB準拠を達成できるようになります。デュアル・レーン実装と小型のパッケージにより、TUSB1002はUSB 3.1のパス内に柔軟に配置できます。
TUSB1002は、24ピンの4mm×4mm VQFNで供給されます。商業用グレード (TUSB1002) も供給しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TUSB1002 USB3.1 10Gbpsデュアル・チャネル・リニア・リドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 8月 23日 |
技術記事 | Create an eye-opening experience with a 10G USB3 redriver | PDF | HTML | 2018年 7月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
技術記事 | How to deliver clean USB Type-C™ signals | PDF | HTML | 2017年 8月 7日 | |||
技術記事 | How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip | PDF | HTML | 2016年 12月 1日 | |||
技術記事 | Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? | PDF | HTML | 2016年 10月 25日 | |||
技術記事 | How USB will enable the future of automotive infotainment | PDF | HTML | 2015年 10月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB1002EVM — TUSB1002 USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル・リニア・リドライバの評価モジュール
The TUSB1002EVM evaluation module (EVM) is designed to provide easy evaluation of the TUSB1002 device. This EVM is also a reference design to show a practical example of how to use the device in a mass-production system.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。