TUSB1002A
- USB 3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) および SuperSpeedPlus (10Gbps) をサポート
- PCI Express Gen3、SATA Express、SATA Gen3 をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ:
- U2、U3 を切断:1.9mW 未満
- シャットダウン:700µW 未満
- 出力電圧スイングの線形領域を 1200mVpp まで調整可能
- ホスト / デバイス側の要件が不要
- 10Gbps において、16dB まで 16 通りの設定によるリニア・イコライゼーションが可能
- DC イコライゼーション・ゲインを調整可能
- ホットプラグ対応
- LVPE502A および LVPE512 USB 3.0 リドライバとピン単位で互換
- TUSB1002 リドライバとピン単位で互換
- 温度範囲:0℃~70℃ (商業用) および -40℃~85℃ (産業用)
- ±5kV HBM ESD
- 単一の 3.3V 電源で利用可能
- 4mm × 4mm VQFN で供給
TUSB1002A は、業界初のデュアル・チャネルの USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) リドライバ / 信号コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより 3.3V 電源で動作し、低消費電力を実現します。USB 3.2 の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。
TUSB1002A にはリニア・イコライザが実装されており、シンボル間干渉 (ISI) による 16dB までの損失に対応できます。USB 信号が PCB やケーブル上で伝送されるとき、損失やシンボル間干渉によりシグナル・インテグリティが低下します。リニア・イコライザがチャネル損失を補正するので、チャネル長を延長し、システムで USB 準拠を達成できるようになります。デュアル・レーン実装と小型のパッケージにより、 TUSB1002A は USB 3.2 のパス内に柔軟に配置できます。
TUSB1002A は、24 ピンの 4mm × 4mm VQFN で供給されます。また、商業用グレード ( TUSB1002A) と産業用グレード ( TUSB1002AI) のいずれかを選択できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TUSB1002AEVM — USB 3.1 10Gbps デュアルチャネル・リニア・リドライバ
The TUSB1002 device implements a linear equalizer, supporting up to 16 dB of loss caused by intersymbol interference (ISI). When USB signals travel across a printed circuit board (PCB) or cable, signal integrity degrades because of loss and ISI. The linear equalizer compensates for (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。