TUSB1046-DCI
- 以下をサポートする USB Type-C クロスポイント・スイッチ
- USB 3.1 SSP + 2 つの DisplayPort レーン
- 4 つの DisplayPort レーン
- USB 3.1 Gen 1/Gen 2 で最大 10Gbps
- DisplayPort 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort Alt モード DFP リドライビング・クロスポイント・スイッチとして、C、D、E、F 構成をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 最大 14dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
- DisplayPort リンク・トレーニングに対して透過的
- 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
- GPIO または I2C により設定可能
- ホットプラグ対応
- 工業用温度範囲:-40℃~85℃ (TUSB1046I-DCI)
- 商業用温度範囲:0℃~70℃ ( TUSB1046-DCI)
- 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ
TUSB1046-DCI は VESA USB Type-C™ Alt モードのリドライビング・スイッチで、USB 3.1 で 10Gbps まで、DisplayPort 1.4 で 8.1Gbps までの、下流向きポート (ホスト) のデータ転送速度をサポートします。このデバイスは、USB Type-C 規格バージョン 1.1 上で、VESA DisplayPort Alt モードの C、D、E、F 構成に使用されます。このリニア・リドライバはプロトコルに依存せず、他の USB Type-C Alt モード・インターフェイスもサポートできます。
TUSB1046-DCI は、符号間干渉 (ISI) によるケーブルや基板配線での損失を補償するため、複数レベルでの受信リニア・イコライゼーションを提供します。このデバイスは単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンが用意されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort Alt モード、10Gbps リニア・リドライバ・クロスポイント・スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 1月 27日 |
アプリケーション・ノート | TUSB1046-DCI Schematic Checklist | 2018年 5月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI | 2017年 9月 12日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017年 8月 21日 | ||||
技術記事 | How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip | PDF | HTML | 2016年 12月 1日 | |||
技術記事 | USB Type-C™: Will your ESD solution protect the port? | PDF | HTML | 2016年 11月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | TUSB546-DCI in a DisplayPort Application | 2016年 11月 8日 | ||||
技術記事 | Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? | PDF | HTML | 2016年 10月 25日 | |||
ユーザー・ガイド | TUSB1046 USB Type-C™ Enabler Evaluation Module | 2016年 10月 3日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB | 2016年 9月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板
TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板 (TUSB1046EVM) は、USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチを搭載しており、USB Type-C® ダウンストリーム側ポート (ホスト) インターフェイスを経由して、10Gbps の USB データと 8.1Gbps の DisplayPort™ ビデオを伝送することができます。 この評価基板 (EVM) は、10G USB Type-C® リニア リドライバ スイッチである TUSB1046-DCI と、USB Type-C® PD (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。