40-pin (RNQ) package image

TUSB1046A-DCIRNQT アクティブ

ソース (供給) サイド向け、USB Type-C™ DP ALT モード 10Gbps リニア リドライバ クロスポイント スイッチ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TUSB1046A-DCIRNQT.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB1046A-DCIRNQR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TUSB1046A-DCI に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RNQ) | 40
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TUSB1046A-DCI の特徴

  • USB Type-C™クロスポイント・スイッチで、次のものをサポート
    • USB 3.1 SSP + 2 つの DisplayPort レーン
    • 4 つの DisplayPort™レーン
  • USB 3.1 Gen 1/Gen 2で最大10Gbps
  • DisplayPort 1.4で最大8.1Gbps (HBR3)
  • VESA®DisplayPort Alt モードの DFP リドライビング・クロスポイント・スイッチとして、C、D、E、F 構成をサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 最大 14dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
  • DisplayPort リンク・トレーニングに対して透過的
  • 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
  • GPIO または I2C により構成可能
  • Intel 独自の USB Type-C 上での DCI 能力により、クローズド・シャーシ・デバッグが可能
  • ホットプラグ対応
  • 工業用温度範囲: -40ºC~85ºC (TUSB1046AI-DCI)
  • 商業用温度範囲: 0ºC~70ºC (TUSB1046-DCI)
  • 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ

TUSB1046A-DCI に関する概要

TUSB1046A-DCIはVESA USB Type-C™ Altモードのリドライビング・スイッチで、USB 3.1で10Gbpsまで、DisplayPort 1.4で8.1Gbpsまでの、下流向きポート(ホスト)のデータ転送速度をサポートします。このデバイスは、USB Type-C規格バージョン1.1上で、VESA DisplayPort AltモードのC、D、E、F構成に使用されます。このリニア・リドライバはプロトコルに依存せず、他のUSB Type-C Altモード・インターフェイスもサポートできます。

TUSB1046A-DCIには、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよびボード配線での損失によるシンボル間干渉(ISI)を補償できます。このデバイスは単一の3.3V電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンがあります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TUSB1046A-DCIRNQR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら