TUSB1106
- Compatible With Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0
- Transmit and Receive Serial Data at Both Full-Speed (12-Mbit/s)
and Low-Speed (1.5-Mbit/s) Data Rates - Integrated Bypassable 5-V to 3.3-V Voltage Regulator for Powering
Via USB VBUS - VBUS Disconnection Indication Through VP and VM
- Used as USB Device Transceiver or USB Host Transceiver
- Stable RCV Output During SE0 Condition
- Two Single-Ended Receivers With Hysteresis
- Low-Power Operation, Ideal for Portable Equipment
- Support I/O Voltage Range From 1.65 V to 3.6 V
- IEC-61000-4-2 ESD Compliant
- ±9-kV Contact-Discharge Model
(D+, D–, VCC(5.0)) - ±15-kV Human-Body Model
(D+, D–, VCC(5.0))
- ±9-kV Contact-Discharge Model
- TUSB1105 Available in Quad Flat No-Lead (QFN) Package; TUSB1106
Available in QFN and Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP) - APPLICATIONS
- Mobile Phones
- Personal Digital Assistants (PDAs)
- Information Appliances (IAs)
- Digital Still Cameras (DSCs)
The TUSB1105 and TUSB1106 universal serial bus (USB) transceivers are compliant with the Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0. These devices can transmit and receive serial data at both full-speed (12-Mbit/s) and low-speed (1.5-Mbit/s) data rates. The TUSB1105 and TUSB1106 can be used as USB device transceivers or USB host transceivers.
The devices allow USB application-specific ICs (ASICs) and programmable logic devices (PLDs), with power-supply voltages from 1.65 V to 3.6 V, to interface with the physical layer (PHY) of the universal serial bus. They have an integrated 5-V to 3.3-V voltage regulator for direct powering via the USB supply VBUS.
The TUSB1105 allows single-ended and differential input modes selectable by a mode (MODE) input and is available in RGT and RTZ packages. The TUSB1106 allows only differential input mode and is available in PW, RGT, RSV, and RTZ packages.
The TUSB1105 and TUSB1106 are ideal for portable electronic devices, such as mobile phones, personal digital assistants, information appliances, and digital still cameras.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Advanced Universal Serial Bus Transceivers データシート (Rev. E) | 2009年 11月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTZ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。