TUSB211
USB 2.0 480Mbps 高速シグナル・コンディショナ
TUSB211
- USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2と互換
- LS、FS、HS信号処理のサポート
- アクティブ時の消費電力: 3.3V単一電源で55mW (標準値)
- 外付けのプルダウン抵抗により信号ゲインを選択可能
- DP、DMトレースを分断しない
- スケーラブルなソリューション - 損失の大きいアプリケーションにはデイジーチェーン・デバイスを使用
- 小型の1.6mm×1.6mm QFNパッケージ
TUSB211は、USBハイ・スピード(HS)信号コンディショナーで、伝送チャネルでのISI信号損失を補償するよう設計されています。
デバイスには特許取得の設計が採用されており、USB Low Speed (LS)とFull Speed (FS)のどちらの信号でも関係なく動作します。LSおよびFS信号の特性は、TUSB211により影響を受けません。HS信号は補償されます。
信号ゲインをプログラム可能で、コネクタでHigh Speed信号を最適化するようデバイスの性能を微調整できます。この機能は、USB High Speedの電気コンプライアンス・テストに合格するため役立ちます。
TUSB211の占有面積は、DP/DM信号パスの連続性を分断しません。このため、完全なUSBチャネルのシステムをリスクフリーで設計できます。
さらに、TUSB211はUSB On-The-Go (OTG)やBattery Charging (BC)プロトコルとも互換性があります。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート・コントローラ 評価モジュール
3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 上向きポート・コントローラの評価モジュール
TUSB211PICO-EVM — TUSB211 送信チャネルの ISI 信号を補償する高速シグナル・コンディショナの EVM
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps リドライバ 2:1 MUX の評価基板
USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価基板
USB 2.0 と USB 3.0 に対応するこのリドライバは、USB ドングルの形状をしたデザインであり、ホストの USB ポートに直接接続し、ハイスピード信号または SuperSpeed 信号をダウンストリーム ポートにリドライブ (再駆動:バッファ機能) することができます。その結果、ユーザーは長いケーブル接続を経由して、SuperSpeed またはハイスピード デバイスに接続できるようになります。ホストが供給する VBUS ピンを使用してこのドングルに電力を供給するほか、このドングルは VBUS をダウンストリーム ポートに渡す方法で接続先デバイスに電力を供給します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00891 — UFP コントローラ付き USB Type-C プラグ~ USB Type-A レセプタクル SuperSpeed MUX の リファレンス・デザイン
TIDA-00890 — DFP コントローラ付き USB Type-A プラグ~ USB Type-C レセプタクル SuperSpeed MUX の リファレンス・デザイン
TIDA-00728 — フロント・ポート USB Type-C エクステンダ、リファレンス・デザイン
TIDA-00625 — USB 2.0、USB 3.0 リドライバ・ドングル、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点