ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB214-Q1

アクティブ

車載対応、DC 昇圧機能搭載、CDP 内蔵、USB 2.0 High Speed 信号コンディショナ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TUSB217A-Q1 アクティブ DCP (専用充電ポート) と CDP (充電ダウンストリーム・ポート) の各コントローラ搭載、USB 2.0 ハイスピード・シグナル・コンディショナ Third generation automotive option with DCP/CDP control

製品詳細

Type Redriver USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength with CDP Auto Qualified Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 30000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength with CDP Auto Qualified Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 30000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 車載アプリケーション用に認定済み
    • デバイス温度グレード 2: 動作時周囲温度 -40℃~105°C
    • デバイスHBM分類レベルH1C
    • デバイスCDM分類レベルC3
  • USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2と互換
  • ピン・ストラップまたはI2Cで構成可能
  • BC1.2 CDP (Charging Downstream Port)コントローラ
  • LS、FS、HS信号処理のサポート
  • USB切断およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
  • 損失の大きなアプリケーション用に、デイジー・チェーン・デバイスにより信号ゲインを選択可能
  • D1P/MおよびD2P/Mを交換可能で、ホスト/デバイスに非依存
  • プリチャネルで最大5m、ポストチャネルで最大2mの長さのケーブルに対応
    • 外付けのプルダウン抵抗により、4つのAC昇圧設定を選択可能
    • DC昇圧とAC昇圧により最良の信号整合性を実現
  • 車載アプリケーション用に認定済み
    • デバイス温度グレード 2: 動作時周囲温度 -40℃~105°C
    • デバイスHBM分類レベルH1C
    • デバイスCDM分類レベルC3
  • USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2と互換
  • ピン・ストラップまたはI2Cで構成可能
  • BC1.2 CDP (Charging Downstream Port)コントローラ
  • LS、FS、HS信号処理のサポート
  • USB切断およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
  • 損失の大きなアプリケーション用に、デイジー・チェーン・デバイスにより信号ゲインを選択可能
  • D1P/MおよびD2P/Mを交換可能で、ホスト/デバイスに非依存
  • プリチャネルで最大5m、ポストチャネルで最大2mの長さのケーブルに対応
    • 外付けのプルダウン抵抗により、4つのAC昇圧設定を選択可能
    • DC昇圧とAC昇圧により最良の信号整合性を実現

TUSB214-Q1は、USBハイ・スピード(HS)信号コンディショナーで、伝送チャネルでのISI信号損失を補償するよう設計されています。

TUSB214-Q1は、特許出願中の設計により、USBロー・スピード(LS)およびフル・スピード(FS)信号でも関係なく動作します。LSおよびFS信号の特性は、TUSB214-Q1により影響を受けず、HS信号は補償されます。

信号のAC昇圧およびDC昇圧をプログラム可能であり、コネクタでハイ・スピード信号を最適化するようデバイスの性能を微調整できます。この機能は、USBハイ・スピード電気コンプライアンス・テストに合格するため役立ちます。

さらに、TUSB214-Q1はUSB On-The-Go (OTG)やBattery Charging (BC)プロトコルとも互換性があります。TUSB214-Q1は、USBホストやハブが対応していない場合のために、BC1.2 CDP (Charging Downstream Port)コントローラの機能も果たすことができます。

TUSB214-Q1は、USBハイ・スピード(HS)信号コンディショナーで、伝送チャネルでのISI信号損失を補償するよう設計されています。

TUSB214-Q1は、特許出願中の設計により、USBロー・スピード(LS)およびフル・スピード(FS)信号でも関係なく動作します。LSおよびFS信号の特性は、TUSB214-Q1により影響を受けず、HS信号は補償されます。

信号のAC昇圧およびDC昇圧をプログラム可能であり、コネクタでハイ・スピード信号を最適化するようデバイスの性能を微調整できます。この機能は、USBハイ・スピード電気コンプライアンス・テストに合格するため役立ちます。

さらに、TUSB214-Q1はUSB On-The-Go (OTG)やBattery Charging (BC)プロトコルとも互換性があります。TUSB214-Q1は、USBホストやハブが対応していない場合のために、BC1.2 CDP (Charging Downstream Port)コントローラの機能も果たすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB214-Q1 USB 2.0高速信号コンディショナー、BC1.2 CDP搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 10月 19日
ホワイト・ペーパー Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
技術記事 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017年 8月 7日
ホワイト・ペーパー Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
技術記事 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015年 10月 8日
ホワイト・ペーパー Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
ホワイト・ペーパー Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01432 — 充電機能と拡張データ・パス性能を備えた車載パッシブ・メディア・ハブのリファレンス・デザイン

この車載用リファレンス・デザインは、データ転送を必要とするメディア・ポート向けの独自のアプローチを示しています。このリファレンス・デザインには、15W 対応の USB Type-C™ ポートを経由して USB 2.0 のデータをサポートする能力があります。この包括的なリファレンス・デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ IC(集積回路)を採用しており、メディア・ポート・システムを短期間で設計できます。またフレキシブルなパッシブ・ソリューションにより開発労力を最小限に抑えることができ、1 x 2 インチ(2.54 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ