TUSB217A-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 2: -40℃~105℃、T A
- 広い電源電圧範囲:2.3~6.5V
- USB 切断時およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
- USB 2.0 High Speed 信号のコンディショニング
- USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2 に対応
- Low-Speed、Full-Speed、High-Speed 信号処理のサポート
- BC 1.2 充電ダウンストリーム・ポート (CDP) および専用充電ポート (DCP) コントローラを内蔵、 DCP/CDP ピンにより動的に変更可能
- 特定のホストやデバイスに非依存
- 最大 5m のケーブルをサポート
- 外付けのプルダウン抵抗により 4 つの信号ブースト (エッジ・ブーストと DC ブースト) 設定を選択可能
- プルアップまたはプルダウンで選択可能な 3 つの RX イコライズ設定により、損失が大きいアプリケーションの ISI ジッタを補償
- 2 つの TUSB217A-Q1 デバイスを使って最大 10m のケーブル長に対応
- スケーラブルなソリューション - 損失が大きいアプリケーションに対応するため、デバイスをデイジー・チェーン接続可能
- RWB は TUSB211/212/214/216 とピン互換
TUSB217A-Q1 は第 3 世代 USB 2.0 High Speed 信号コンディショナーで、伝送チャネルでの AC 損失 (容量性負荷による) および DC 損失 (抵抗損失による) を補償するように設計されています。
TUSB217A-Q1 には、エッジ・ブースタにより USB 2.0 High Speed 信号の遷移エッジを高速化し、DC ブースト機能により静的電圧レベルを上げる特許取得済みの設計が採用されています。また、 TUSB217A-Q1 はプリイコライゼーション機能を備えているため、レシーバ感度を高め、長いケーブルを使用するアプリケーションで ISI (符号間干渉) ジッタを補償できます。USB Low Speed および Full Speed 信号特性は、 TUSB217A-Q1 による影響を受けません。
TUSB217A-Q1 は、パケット・タイミングを変更せず、また、伝搬遅延やレイテンシを追加せずに、信号品質を向上させることができます。
TUSB217A-Q1 により、最長 5 メートルのケーブルを使用したシステムで、USB 2.0 High Speed 近端アイ・コンプライアンスに合格することが可能になります。
TUSB217A-Q1 は USB On-The-Go (OTG) および Battery Charging (BC 1.2) プロトコルにも対応しています。内蔵の BC 1.2 バッテリ充電コントローラは、制御ピンを使って有効化できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB217AEVM-BC — TUSB217A バッテリ充電機能搭載、USB 2.0 ハイスピード・シグナル・コンディショナの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。