TUSB2551A
- Complies With Universal Serial Bus Specification
Rev. 2.0 (USB 2.0) - Transmits and Receives Serial Data at Both Full-Speed
(12-Mbit/s) and Low-Speed (1.5-Mbit/s) Data Rates - Integrated Bypassable 5-V to 3.3-V Voltage Regulator
for Powering Via USB VBUS - Low-Power Operation is Ideal for Portable Equipment
- Meets the IEC-61000-4-2 Contact Discharge (±9 kV)
and Air-Gap Discharge (±9 kV) ESD Ratings - Separate I/O Supply With Operation Down to 1.65 V
- Very-Low Power Consumption to Meet USB Suspend
Current Requirements - No Power-Supply Sequencing Requirements
- APPLICATIONS
- Cellular Phones
- Personal Digital Assistants (PDAs)
- Handheld Computers
The TUSB2551A is a single-chip transceiver that complies with the physical-layer specifications of universal serial bus (USB) 2.0. The device supports both full-speed (12-Mbit/s) and low-speed (1.5-Mbit/s) operation. The TUSB2551A delivers superior edge-rate control, producing crisper eye diagrams, which ease the task of passing USB compliance testing.
A dual supply-voltage operation allows the TUSB2551A to reference the system interface I/O signals to a supply voltage down to 1.6 V, while independently powered by the USB VCC(5.0). This allows the system interface to operate at its core voltage without the addition of buffering logic, and also reduce system operating current.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Advanced Universal Serial Bus Transceiver データシート | 2009年 6月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。