TUSB320
- USB Type-C™ 仕様 1.1
- USB Type-C 仕様 1.0 と下位互換
- 最大 3A の電流アドバタイズメントと検出をサポート
- モード構成
- ホストのみ – DFP (ソース)
- デバイスのみ – UFP (シンク)
- デュアル・ロール・ポート – DRP
- チャネル構成 (CC)
- USB ポート接続の検出
- ケーブルの向きの検出
- ロール (役割) の検出
- Type-C 電流モード (デフォルト、中、高)
- VBUS 検出
- I2C または GPIO 制御
- I2C によるロール構成制御
- 電源電圧: 2.7V~5V
- 低消費電流
- –40℃~85℃の産業用温度範囲
TUSB320 デバイスにより、USB Type-C ポートで、Type-C エコシステムに必要な構成チャネル (CC) ロジックが使用可能になります。 TUSB320 デバイスは、CC ピンを使用してポートの接続 / 未接続、ケーブルの方向、役割の検出、Type-C 電流モードのポート制御を判断します。 TUSB320 デバイスは下流向けポート (DFP)、上流向けポート (UFP)、またはデュアル・ロール・ポート (DRP) に構成可能なため、あらゆるアプリケーションに適しています。
TUSB320 デバイスは、Type-C 仕様に従って DFP または UFP として構成を交互に変更します。CC ロジック・ブロックは、USB ポートが接続されたかどうか、ケーブルの方向、検出された役割を判断するために、CC1 および CC2 ピンのプルアップまたはプルダウン抵抗値を監視します。CC ロジックは、検出された役割に応じて、Type-C 電流モードをデフォルト、中、または高のいずれかとして検出します。UFP および DRP モードでの正しい接続を判定するため、VBUS 検出が実装されています。
このデバイスは、広い電源電圧範囲において、低い消費電力で動作します。 TUSB320 デバイスには、産業用温度範囲の製品と民生用温度範囲の製品があります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-AM263 — AM263x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
LP-AM263 は、Sitara™ 高性能マイコンである AM263x シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。
LP-AM263 は、Sitara AM2634 プロセッサと付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル・インターフェイス (FSI) などの各種デバイス・インターフェイスを使用して、プロトタイプを容易に製作できます。AM2634 (...)
TMDSCNCD263P — AM263Px Arm® ベース・マイコン向け、汎用 controlCARD™ 開発キット
TMDSCNCD263P は、HSEC180 controlCARD をベースとする、Sitara™ 高性能マイコンである AM263Px シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。AM263P 制御カードは、Sitara AM263P4 プロセッサと PMIC ベースの電源ソリューションおよび付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、高速シリアル・インターフェイス (FSI) (...)
TUSB320EVM — TUSB320 評価モジュール(EVM)
The TUSB320EVM can be configured to operate in DFP, UFP, or DRP mode via DIP switch selection and/or I2C control. All of the control inputs are also selectable via DIP switch configuration. The TUSB320 devices can be used with legacy USB systems or Type-C systems for evaluation purposes.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00818 — モバイル販売時点管理(mPOS)電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。