TUSB522P

アクティブ

第 4 世代、デュアルチャネル USB 3.0 リドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type Redriver Function USB 3.0 USB speed (Mbps) 5000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0.1 Input/output voltage (max) (V) 1.2 Configuration Dual-channel, Single-Port Features Dual Channel Single Port USB 3.0 Redriver with Ultra low-power architecture Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 98000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 2500
Type Redriver Function USB 3.0 USB speed (Mbps) 5000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0.1 Input/output voltage (max) (V) 1.2 Configuration Dual-channel, Single-Port Features Dual Channel Single Port USB 3.0 Redriver with Ultra low-power architecture Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 98000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 2500
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 3.3V 電源搭載、USB3.1 Gen1、5Gbps、デュアル・チャネル・リドライバ
  • 超低消費電力アーキテクチャ:
    • アクティブ:98mA
    • U2、U3:1.2mA
    • 切断時:265µA
    • シャットダウン時:60µA
  • 最適なレシーバ・イコライゼーション:
    • 2.5GHz で 3、6、9dB
  • 出力ドライバのディエンファシス:0、3.5、6dB
  • 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
  • ホスト側またはデバイス側の要件なし
  • ホットプラグ対応
  • 工業用温度範囲:-40℃~85℃ (TUSB522PI)
  • 商業用温度範囲:0℃~70℃ (TUSB522P)
  • 3.3V 電源搭載、USB3.1 Gen1、5Gbps、デュアル・チャネル・リドライバ
  • 超低消費電力アーキテクチャ:
    • アクティブ:98mA
    • U2、U3:1.2mA
    • 切断時:265µA
    • シャットダウン時:60µA
  • 最適なレシーバ・イコライゼーション:
    • 2.5GHz で 3、6、9dB
  • 出力ドライバのディエンファシス:0、3.5、6dB
  • 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
  • ホスト側またはデバイス側の要件なし
  • ホットプラグ対応
  • 工業用温度範囲:-40℃~85℃ (TUSB522PI)
  • 商業用温度範囲:0℃~70℃ (TUSB522P)

TUSB522P は、5Gbps をサポートする、第 4 世代、デュアル・チャネル、シングル・レーンの USB 3.1 GEN1 リドライバおよびシグナル・コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより 3.3V 電源で動作し、低消費電力を実現します。USB 3.1 の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。

デュアル・チャネル機能により、システムは送信および受信の両方のデータパスで信号の整合性を維持できます。レシーバのイコライゼーションには 3 つのゲイン設定があり、挿入損失やシンボル間干渉によるチャネルの劣化を克服できます。これらの設定は EQ ピンから制御されます。伝送ライン損失を補償するため、出力ドライバはピン DE によるディエンファシスの構成をサポートしています。さらに、自動的な LFPS ディエンファシス制御により、完全な USB 3.1 準拠が可能になります。これらの設定により、最適な性能が実現され、信号の距離が延長され、TUSB522P を USB 3.1 GEN1 のパス内に柔軟に配置できます。

TUSB522P は、5Gbps をサポートする、第 4 世代、デュアル・チャネル、シングル・レーンの USB 3.1 GEN1 リドライバおよびシグナル・コンディショナです。このデバイスは超低電力アーキテクチャにより 3.3V 電源で動作し、低消費電力を実現します。USB 3.1 の低電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。

デュアル・チャネル機能により、システムは送信および受信の両方のデータパスで信号の整合性を維持できます。レシーバのイコライゼーションには 3 つのゲイン設定があり、挿入損失やシンボル間干渉によるチャネルの劣化を克服できます。これらの設定は EQ ピンから制御されます。伝送ライン損失を補償するため、出力ドライバはピン DE によるディエンファシスの構成をサポートしています。さらに、自動的な LFPS ディエンファシス制御により、完全な USB 3.1 準拠が可能になります。これらの設定により、最適な性能が実現され、信号の距離が延長され、TUSB522P を USB 3.1 GEN1 のパス内に柔軟に配置できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TUSB1004 アクティブ 10Gbps、USB 3.2、4 チャネル・アダプティブ・リニア・リドライバ This product is a 4-channel 3.2 redriver with an the adaptive EQ
TUSB1104 アクティブ USB Type-C™ 10Gbps 3.2、2 個のアダプティブ・リニア・リドライバ This product is a 3.2 x2 redriver that adds adaptive EQ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB522P 3.3V、デュアル・チャネル、USB 3.1 GEN 1 リドライバ、イコライザ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 11月 13日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
アプリケーション・ノート TUSB522P Schematic Checklist 2018年 5月 29日
ホワイト・ペーパー Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
技術記事 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017年 8月 7日
技術記事 How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip PDF | HTML 2016年 12月 1日
技術記事 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016年 10月 25日
ホワイト・ペーパー Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
アプリケーション・ノート SN65LVPE502A to TUSB522P Change 2016年 8月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB522P EVM User's Guide 2016年 8月 9日
技術記事 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015年 10月 8日
ホワイト・ペーパー Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
ホワイト・ペーパー Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB522PEVM — TUSB522P USB 3.1 5Gbps デュアル・チャネル・リドライバ評価モジュール

The TUSB522P EVM is designed to provide easy evaluation of the TUSB522P device. It is also meant to serve as a reference design to show a practical example of how to use the device in a mass-production system.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TUSB522P IBIS-AMI Model

SLLM327.ZIP (2961 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ