ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TUSB542

アクティブ

5Gbps、USB 3.1 Gen1 Type-C 2:1 マルチプレクサとリドライバ

製品詳細

Function USB 3.0 Type Active mux Alternate mode No External power-path control No Data role DFP, DRD, UFP USB speed (MBits) 5000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function USB 3.0 Type Active mux Alternate mode No External power-path control No Data role DFP, DRD, UFP USB speed (MBits) 5000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 85
X2QFN (RWQ) 18 4.8 mm² 2.4 x 2
  • USB Type-C™ ポート用に USB 3.1 Gen-1 5Gbps Super Speed (SS) の 2:1 マルチプレクサを実現
  • USB Type-C ケーブルとコネクタの仕様をサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ:
    • アクティブ:100mA
    • U2/U3:1.3mA
    • 接続なし:300µA
  • 最大 9dB のイコライゼーション、ディエンファシス、最大 6dB の出力スイングを選択可能
  • 終端内蔵
  • RX 検出機能
  • パワー マネージメント用の信号監視
  • ホスト側やデバイス側の要件なし – USB-C DFP、UFP、DRP の各ポートをサポート
  • 単一電源電圧:1.8V ± 10%
  • –40℃~85℃の産業用温度範囲
  • USB Type-C™ ポート用に USB 3.1 Gen-1 5Gbps Super Speed (SS) の 2:1 マルチプレクサを実現
  • USB Type-C ケーブルとコネクタの仕様をサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ:
    • アクティブ:100mA
    • U2/U3:1.3mA
    • 接続なし:300µA
  • 最大 9dB のイコライゼーション、ディエンファシス、最大 6dB の出力スイングを選択可能
  • 終端内蔵
  • RX 検出機能
  • パワー マネージメント用の信号監視
  • ホスト側やデバイス側の要件なし – USB-C DFP、UFP、DRP の各ポートをサポート
  • 単一電源電圧:1.8V ± 10%
  • –40℃~85℃の産業用温度範囲

TUSB542 は、USB-C とも呼ばれるデュアル チャネル USB 3.1 Gen1 (5Gbps)で、USB Type-C コネクタを備えたシステムをサポートするリドライバです。このデバイスには、シグナル コンディショニングに加えて、USB Type-C フリップ可能コネクタの USB SS 信号を切り替える機能があります。TUSB542 は、外部の構成チャネル ロジック コントローラにより SEL ピンで制御でき、信号を適切に多重化できます。

TUSB542 はレシーバのイコライゼーションとトランスミッタ ディエンファシスを内蔵し、送信および受信の両方のデータ パスで信号の整合性を維持します。レシーバのイコライゼーションには複数のゲイン設定があり、挿入損失やシンボル間干渉によるチャネルの劣化を克服できます。ダウンストリーム伝送ラインの損失を補償するため、出力ドライバはディエンファシス構成をサポートしています。さらに、自動的な LFPS ディエンファシス制御により、完全な準拠が可能になります。

TUSB542 は超低電力アーキテクチャにより 1.8V 電源で動作し、低消費電力を実現します。リドライバは低消費電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。

USB Type-C リドライバは、小型の超薄型パッケージで供給されているため、多くのポータブル アプリケーションに最適です。

TUSB542 は、USB-C とも呼ばれるデュアル チャネル USB 3.1 Gen1 (5Gbps)で、USB Type-C コネクタを備えたシステムをサポートするリドライバです。このデバイスには、シグナル コンディショニングに加えて、USB Type-C フリップ可能コネクタの USB SS 信号を切り替える機能があります。TUSB542 は、外部の構成チャネル ロジック コントローラにより SEL ピンで制御でき、信号を適切に多重化できます。

TUSB542 はレシーバのイコライゼーションとトランスミッタ ディエンファシスを内蔵し、送信および受信の両方のデータ パスで信号の整合性を維持します。レシーバのイコライゼーションには複数のゲイン設定があり、挿入損失やシンボル間干渉によるチャネルの劣化を克服できます。ダウンストリーム伝送ラインの損失を補償するため、出力ドライバはディエンファシス構成をサポートしています。さらに、自動的な LFPS ディエンファシス制御により、完全な準拠が可能になります。

TUSB542 は超低電力アーキテクチャにより 1.8V 電源で動作し、低消費電力を実現します。リドライバは低消費電力モードをサポートしているため、アイドル時の消費電力をさらに減らすことができます。

USB Type-C リドライバは、小型の超薄型パッケージで供給されているため、多くのポータブル アプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TUSB1142 アクティブ 2:1 / 1:2 のマルチプレクサ / デマルチプレクサ搭載、USB Type-C™ 10Gbps、3.2 アダプティブ・リニア・リドライバ This product adds an adaptive EQ and improves the common mode

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB542 USB Type-CTM 5Gbps リドライバ 2:1 マルチプレクサ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 4月 28日
ホワイト・ペーパー A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 25日
技術記事 6 key questions when designing for USB protocol interfaces PDF | HTML 2020年 7月 31日
アプリケーション・ノート Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron 2019年 9月 11日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
技術記事 How to select the right USB Type-C™ signal switches PDF | HTML 2018年 3月 20日
ホワイト・ペーパー Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
技術記事 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017年 8月 7日
技術記事 How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip PDF | HTML 2016年 12月 1日
技術記事 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016年 10月 25日
ホワイト・ペーパー Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB542 Evaluation Module User's Guide 2016年 2月 1日
技術記事 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015年 10月 8日
ホワイト・ペーパー Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
ホワイト・ペーパー Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps リドライバ 2:1 MUX の評価基板

The TUSB542EVM is a dual channel USB 3.0 SuperSpeed re-driver supporting systems with Type-C connectors. The device complies with USB 3.1 spec revision 1.0 (Gen I), supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB power management modes.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TUSB542 IBIS AMI Model

SLLM334.ZIP (2985 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00728 — フロント・ポート USB Type-C エクステンダ、リファレンス・デザイン

The Front Port Type-C extender reference design connects to an internal motherboard USB3.0 connectors and provides signal conditioning to both High-Speed and SuperSpeed signals to the remotely placed front port Type-C connector.  This module enables two fully functional USB Type-C connectors (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2QFN (RWQ) 18 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ