ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TUSB546-DCI

アクティブ

USB Type-C DP ALT モード・リニア・リドライバ・クロスポイント・スイッチ

製品詳細

Function Type-C Type Active mux Alternate mode Yes External power-path control No Data role DFP USB speed (Mbps) 5000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) 0 to 70
Function Type-C Type Active mux Alternate mode Yes External power-path control No Data role DFP USB speed (Mbps) 5000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) 0 to 70
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • 以下をサポートする USB Type-C クロスポイント・スイッチ:
    • USB 3.1 SS + 2 つの DP レーン
    • 4 つの DP レーン
  • USB 3.1 Gen1 で最大 5Gbps
  • DisplayPort 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
  • VESA DisplayPort Alt モード DFP リドライビング・クロスポイント・スイッチとして、C、D、E、F 構成をサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 最大 14dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
  • DisplayPort リンク・トレーニングに対して透過的
  • 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
  • GPIO または I 2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 工業用温度範囲:-40℃~85℃ (TUSB546I-DCI)
  • 商業用温度範囲:0℃~70℃ (TUSB546-DCI)
  • 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ
  • 以下をサポートする USB Type-C クロスポイント・スイッチ:
    • USB 3.1 SS + 2 つの DP レーン
    • 4 つの DP レーン
  • USB 3.1 Gen1 で最大 5Gbps
  • DisplayPort 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
  • VESA DisplayPort Alt モード DFP リドライビング・クロスポイント・スイッチとして、C、D、E、F 構成をサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 最大 14dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
  • DisplayPort リンク・トレーニングに対して透過的
  • 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
  • GPIO または I 2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 工業用温度範囲:-40℃~85℃ (TUSB546I-DCI)
  • 商業用温度範囲:0℃~70℃ (TUSB546-DCI)
  • 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ

TUSB546-DCI は VESA USB Type-C™ Alt モードのリドライビング・スイッチで、USB 3.1 で 5Gbps まで、DisplayPort 1.4 で 8.1Gbps までの、下流向き (ホスト) ポートのデータ転送速度をサポートします。このデバイスは、USB Type-C 規格バージョン 1.1 上で、VESA DisplayPort Alt モードの C、D、E、F 構成に使用されます。このリニア・リドライバはプロトコルに依存せず、他の USB Type-C Alt モード・インターフェイスもサポートできます。

TUSB546-DCI は、符号間干渉 (ISI) によるケーブルや基板配線での損失を補償するため、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションを行えます。単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンがあります。

TUSB546-DCI は VESA USB Type-C™ Alt モードのリドライビング・スイッチで、USB 3.1 で 5Gbps まで、DisplayPort 1.4 で 8.1Gbps までの、下流向き (ホスト) ポートのデータ転送速度をサポートします。このデバイスは、USB Type-C 規格バージョン 1.1 上で、VESA DisplayPort Alt モードの C、D、E、F 構成に使用されます。このリニア・リドライバはプロトコルに依存せず、他の USB Type-C Alt モード・インターフェイスもサポートできます。

TUSB546-DCI は、符号間干渉 (ISI) によるケーブルや基板配線での損失を補償するため、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションを行えます。単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT モード・リニア・リドライバ・クロスポイント・スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 26日
アプリケーション・ノート TUSB546-DCI Schematic Checklist 2018年 5月 30日
アプリケーション・ノート Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI 2017年 9月 12日
技術記事 How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip PDF | HTML 2016年 12月 1日
技術記事 USB Type-C™: Will your ESD solution protect the port? PDF | HTML 2016年 11月 21日
アプリケーション・ノート TUSB546-DCI in a DisplayPort Application 2016年 11月 8日
ホワイト・ペーパー Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB542 Evaluation Module User's Guide 2016年 2月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB546EVM — TUSB546 USB Type-C™ 代替モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール

The TUSB546 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch Evaluation Module (TUSB546EVM) provides a USB Type-C Alternate Mode redriver switch that enables 5Gbps USB data and 8.1Gbps DisplayPort™ video over a USB Type-C downstream facing port (host) interface.  The EVM features a (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TUSB546-DCI S-parameter Model

SLLM316.ZIP (131 KB) - S-Parameter Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ